피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Electronic enclosure
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Mounting enclosure
Powered by
CAD모델 선택
1011540000 - IE-BHS-V14M-RJA
22.01.2024
1011560000 - IE-PH-V14M-RJ
22.01.2024
1012440000 - IE-PH-V01P
22.01.2024
1012460000 - IE-PH-V01P-BP
22.01.2024
1016960000 - IE-BH-V01P
22.01.2024
1047940000 - IE-BHD-V14M
22.01.2024
1047950000 - IE-BHC-V14M-RJA
22.01.2024
1058100000 - IE-PH-V14M-FO
22.01.2024
1221030000 - IE-BHD-V01M-SCA
22.01.2024
1296710000 - IE-BHS-V14M-RJA-45
22.01.2024
1335140000 - SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
22.01.2024
1335150000 - SET CH20M BUS 250MM TS 35X15
22.01.2024
1519230000 - CH20M12 SET 1/2 BK/OR
22.01.2024
1519270000 - CH20M12 SET 2/3 BK/OR
22.01.2024
1519300000 - CH20M22 SET 1/1 BK/OR 2010
22.01.2024
1519320000 - CH20M22 SET 1/2 BK/OR 2010
22.01.2024
1519330000 - CH20M22 SET 2/2 BK/OR 2010
22.01.2024
1519340000 - CH20M22 SET 2/3 BK/OR 2010
22.01.2024
1519370000 - CH20M22 SET 3/3 BK/OR 2010
22.01.2024
1519380000 - CH20M45 SET 11/11 BK/OR
22.01.2024
1519430000 - CH20M45 SET 20/02 BK/OR
22.01.2024
1519470000 - CH20M45 SET 22/22 BK/OR
22.01.2024
1519520000 - CH20M45 SET 33/33 BK/OR
22.01.2024
1925740000 - MHS 6
22.01.2024
1925760000 - MHZ 6
22.01.2024
1962520000 - IE-PH-V04P
22.01.2024
1962530000 - IE-PH-V04P-BP
22.01.2024
1962540000 - IE-PH-V05M
22.01.2024
1962550000 - IE-PH-V01M
22.01.2024
1962560000 - IE-PH-V01M-BP
22.01.2024
1963520000 - IE-BH-V04P
22.01.2024
1963530000 - IE-BH-V05M
22.01.2024
1963540000 - IE-BH-V01M
22.01.2024
2027660000 - IE-BHD-V04P
22.01.2024
2726020000 - IE-BHD-SPE-M8-OT-FP
22.01.2024
2726030000 - IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
22.01.2024
8397760000 - MCZ 5 SET
22.01.2024
8857560000 - MCZ 5
22.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.