您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
fas82
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
插销/撑杆/挂钩/密封扣
FAS82 旋转扣-中型门用-合纵连横型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/chaxiaochengganguagou/fas82/fas82.prj},{NB=FAS82-60},{CODE=FAS82},{LX1=AA},{CZ1=SUS304},{BMCL1=BMCL11},{GG=60},{L=60},{L1=45},{B=48},{B1=37},{B2=15},{A=17},{H=14.5},{H1=2},{H2=17.5},{T=2.5},{D=10.8},{D1=10},{M=M3},{FJLD=M3.1-L20},{WEIGHT=0.054},{PPATH=fas82_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
FJLD
附件螺钉
[mm]
WEIGHT
参考重量
[kg]
FAS82-45
FAS82
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
45
45
33
40
30
12
14
12.0
2
16.0
2.0
9.0
9
M3
M3.1-L20
0.031
FAS82-60
FAS82
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
60
60
45
48
37
15
17
14.5
2
17.5
2.5
10.8
10
M3
M3.1-L20
0.054
FAS82-80
FAS82
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
80
80
62
65
53
18
21
17.0
3
22.0
3.0
13.0
12
M4
M3.5-L20
0.095
FAS82-100
FAS82
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
100
100
79
80
66
21
24
19.8
3
25.5
4.0
15.0
14
M4
M3.8-L20
0.177
FAS82-120
FAS82
合纵连横型
SUS304
镜面抛光
120
120
98
90
73
24
28
22.0
4
27.5
4.0
18.5
16
M5
M4.5-L20
0.243
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表