피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
3.10 - REDUCING BUSH
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/310_reducing_bush.prj},{NB=3.10.061_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=3.10.061},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=52.0},{D2=63},{D3=3/4\" (F)},{Z=13},{B=32},{C=38},{S=65},{D=19},{TYPE=A},{PN=16},{VERP=100},{CNSQUANTITY=100},{CNSMASSEXACT=120},{INFO=PDF},{NDM=26.4410},{KDM=24.1170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
Z
Length
[mm]
C
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
D
Length
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
[bar]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
3.10.016
3.10.016
16
1/4" (F)
6
14
19
14
A
16
250
2
3.10.020
3.10.020
20
1/4" (F)
6
16
22
14
A
16
250
6
3.10.021
3.10.021
20
3/8" (F)
6
16
22
14
A
16
250
4
3.10.025
3.10.025
25
3/8" (F)
8
19
27
14
A
16
250
12
3.10.026
3.10.026
25
1/2" (F)
8
19
27
17
A
16
250
8
3.10.032
3.10.032
32
1/2" (F)
8
22
36
17
A
16
250
26
3.10.033
3.10.033
32
3/4" (F)
8
22
36
19
A
16
250
16
3.10.039
3.10.039
40
1/2" (F)
11
26
46
17
A
16
200
40
3.10.040
3.10.040
40
3/4" (F)
11
26
46
19
A
16
100
40
3.10.041
3.10.041
40
1" (F)
11
26
46
21
A
16
100
30
3.10.048
3.10.048
50
1/2" (F)
12
31
55
17
A
16
100
64
3.10.049
3.10.049
50
3/4" (F)
12
31
55
19
A
16
100
62
3.10.050
3.10.050
50
1" (F)
12
31
55
21
A
16
100
62
3.10.051
3.10.051
50
1 1/4" (F)
12
31
55
23
A
16
100
46
3.10.060
3.10.060
63
1/2" (F)
13
38
65
17
A
16
100
123
3.10.061
3.10.061
63
3/4" (F)
13
38
65
19
A
16
100
120
3.10.062
3.10.062
63
1" (F)
13
38
65
21
A
16
100
106
3.10.063
3.10.063
63
1 1/4" (F)
13
38
65
23
A
16
100
108
3.10.064
3.10.064
63
1 1/2" (F)
13
38
65
23
A
16
100
94
3.10.074
3.10.074
75
1 1/4" (F)
13
44
80
23
A
16
50
154
3.10.075
3.10.075
75
1 1/2" (F)
13
44
80
23
A
16
50
150
3.10.076
3.10.076
75
2" (F)
13
44
80
29
A
16
50
140
3.10.090
3.10.090
90
2" (F)
20
51
95
25
A
16
50
262
3.10.091
3.10.091
90
2 1/2" (F)
20
51
95
31
A
16
50
222
3.10.092
3.10.092
90
3" (F)
25
51
0
35
C
10
50
298
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
1.05/1.06 - BEND 90°
VDL
08.03.2023
3.05 - REDUCING BUSH
VDL
08.03.2023
1.15/1.16 - BEND 45°
VDL
23.02.2023
3.15 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
08.03.2023
5.24 - FILLING BLOCK
VDL
23.02.2023
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
08.03.2023
2.08 - TEE 45°
VDL
23.02.2023
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
3.30 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
23.02.2023
3.25 - ADAPTOR SOCKET
VDL
23.02.2023
2.03 - REDUCING TEE 90°
VDL
08.03.2023
3.11 - REDUCING BUSH
VDL
23.02.2023
3.90 - SOCKET
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성