目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
FBSS09W
ULS
FBSS不銹鋼系列微型導軌
FBSS09W微型導軌 寬型
Powered by
CAD模型選擇
{uls/fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail/fbss09wn/fsbb09wn_asmtab.prj},{NB=FBSS09WS1-F00049-NFSS(9.5/9.5)},{MODEL=FB},{SMCNS=S},{SM=S-Stainless steel},{AF= S-Low assembly},{SP=09},{FWCNS=W},{FW=W-Wide},{FL=S},{NSB=1},{HT=F : Counterbore},{HTCNS=F},{RL=49},{AC=N},{PG=F},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{DPTCNS=SS},{NPR=},{SR=},{DS=},{DL=9.500},{MAXL=1000.000},{EA=10.000},{DIST=5.000},{PPATH=../fbss12nn/assemblies/fbss_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLBOARD=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
SM
滑塊材質
ⁿ/ₐ
AF
組裝形式
ⁿ/ₐ
SP
規格
ⁿ/ₐ
FW
寬度形式
ⁿ/ₐ
HT
孔類型
ⁿ/ₐ
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
DE
端距
ⁿ/ₐ
DR
右端距
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
W2
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MI
M*I
ⁿ/ₐ
N
[mm]
G
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W3
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DH11D1
D*h*d
ⁿ/ₐ
E
[mm]
CA
[mm]
CO
[mm]
MR
[mm]
MP
[mm]
MY
[mm]
BWEIGHT
滑塊重量
[mm]
RWEIGHT
滑軌重量
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FBSS09WS1-F00049-NFSS(9.5...
FB
S-不銹鋼
S-低組裝型
09
W-寬幅型
F : 沉頭孔
SS-标准橡胶防尘
9.5/9.5
9.5
12
3.0
6.0
30
38.70
26.10
21
12
M3*3
2.80
Ø1.2
18
-
6.50
30
6*3.5*3.5
10.0
2.770
4.150
40.140
18.980
18.980
35.000
0.950
不銹鋼
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表