ML 系列
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
ML 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ml_series/ml_series_asmtab.prj},{NB=PL015X031M},{CNSORDERNO=PL015X031M},{NDM=22},{KDM=20.773},{NDMP=1.000},{SD=15},{D=31},{LT=27},{LL=17},{L2=10},{L=26},{W=32},{C=37.0},{MTNM=118.00},{MTKGFM=12.00},{PAXKN=16.10},{PAXKGF=1640},{PMPA=179},{PKGF=18.3},{P1MPA=81},{P1KGF=8.3},{MANM=60.80},{MAKGF=6.20},{MASS=0.13},{PPATH=assemblies/ml_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL005X016M
PL005X016M
5
16
15
10
5
14
17
19.6
6.76
0.69
2.65
270
181
18.5
45
4.6
5.39
0.55
0.02
PL006X016M
PL006X016M
6
16
15
10
5
14
17
19.6
8.13
0.83
2.65
270
161
16.4
45
4.6
5.39
0.55
0.02
PL007x021M
PL007x021M
7
21
21
14
7
20
22
25.4
22.50
2.30
6.57
670
179
18.3
60
6.1
16.70
1.70
0.05
PL008X021M
PL008X021M
8
21
21
14
7
20
22
25.4
26.50
2.70
6.57
670
163
16.6
60
6.1
16.70
1.70
0.05
PL009X021M
PL009X021M
9
21
21
14
7
20
22
25.4
29.40
3.00
6.57
670
150
15.3
60
6.1
16.70
1.70
0.05
PL010X024M
PL010X024M
10
24
22
14
8
21
24
27.7
42.10
4.30
8.43
860
180
18.4
68
6.9
24.50
2.50
0.06
PL011X024M
PL011X024M
11
24
22
14
8
21
24
27.7
46.10
4.70
8.43
860
172
17.5
68
6.9
24.50
2.50
0.06
PL012X024M
PL012X024M
12
24
22
14
8
21
24
27.7
50.00
5.10
8.43
860
164
16.7
68
6.9
24.50
2.50
0.06
PL014X031M
PL014X031M
14
31
27
17
10
26
32
37.0
108.00
11.00
16.10
1640
186
19.0
81
8.3
60.80
6.20
0.13
PL015X031M
PL015X031M
15
31
27
17
10
26
32
37.0
118.00
12.00
16.10
1640
179
18.3
81
8.3
60.80
6.20
0.13
PL016x031M
PL016x031M
16
31
27
17
10
26
32
37.0
127.00
13.00
16.10
1640
173
17.7
81
8.3
60.80
6.20
0.12
PL017X036M
PL017X036M
17
36
33
21
12
32
36
41.6
196.00
20.00
22.80
2330
181
18.5
80
8.2
104.00
10.60
0.20
PL018X036M
PL018X036M
18
36
33
21
12
32
36
41.6
206.00
21.00
22.80
2330
175
17.9
80
8.2
104.00
10.60
0.19
PL019X036M
PL019X036M
19
36
33
21
12
32
36
41.6
216.00
22.00
22.80
2330
171
17.4
80
8.2
104.00
10.60
0.19
PL020X041M
PL020X041M
20
41
35
23
12
34
41
47.3
245.00
25.00
24.90
2540
156
15.9
71
7.2
129.00
13.20
0.27
PL022X041M
PL022X041M
22
41
35
23
12
34
41
47.3
274.00
28.00
24.90
2540
149
15.2
71
7.2
129.00
13.20
0.25
PL024X041M
PL024X041M
24
41
35
23
12
34
41
47.3
294.00
30.00
24.90
2540
144
14.7
71
7.2
129.00
13.20
0.23
PL025X046M
PL025X046M
25
46
37
25
12
36
46
53.1
374.00
38.00
30.10
3070
138
14.1
70
7.1
178.00
18.20
0.33
PL028X046M
PL028X046M
28
46
37
25
12
36
46
53.1
421.00
43.00
30.10
3070
131
13.4
70
7.1
178.00
18.20
0.30
PL030X050M
PL030X050M
30
50
41
28
13
40
50
57.7
451.00
46.00
30.10
3070
111
11.3
66
6.7
274.00
28.00
0.41
PL032X050M
PL032X050M
32
50
41
28
13
40
50
57.7
480.00
49.00
30.10
3070
104
10.6
66
6.7
274.00
28.00
0.37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EF 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
标准 KE 型号
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
MG 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
标准型
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
PJG - Bellows pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
法兰类型 (带止动环)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKC91H80
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - 双行程气缸/单杆型/标准型
SMC Corporation
01.03.2024
NEF 系列-垫片式联轴器
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
TKR20H28
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
KSL - 弯头 标准型
SMC Corporation
17.06.2024
直齿轮 - 模数1.5 (Z<30, S45C, 形状A1)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表