피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
Punch holding plate Type ART - Cutting element
Tecnorm
3 Cutting units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/stempelhalteplatten_typ_art.prj},{NB=ART.16},{BESTNR=ART.16},{INFO=Online PDF},{TYP=ART},{D=16.0},{A=54.0},{B=53.2},{C=20.0},{G=15.9},{K=19.0},{R=14.3},{S=16.8},{U=31.750},{X=13.5},{Y=6.0},{GEW=8},{SBG=M8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Diameter ±0.01
[mm]
G
Height ±0.13
[mm]
K
Length ±0.13
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Radius
[mm]
U
Length ±0.01
[mm]
X
Height ±0.01
[mm]
Y
Length ±0.01
[mm]
SBG
Screw size
ⁿ/ₐ
ART.10
ART.10
ART
10.0
44.5
43.7
14.0
11.1
19.0
9.5
12.0
26.925
9.0
7.5
M8
ART.13
ART.13
ART
13.0
50.8
50.0
17.0
14.3
19.0
12.7
15.2
29.970
12.0
6.5
M8
ART.16
ART.16
ART
16.0
54.0
53.2
20.0
15.9
19.0
14.3
16.8
31.750
13.5
6.0
M8
ART.20
ART.20
ART
20.0
60.3
59.5
24.0
17.5
19.0
17.5
20.0
33.530
16.5
5.0
M10
ART.25
ART.25
ART
25.0
69.9
69.1
29.0
19.8
23.8
22.2
24.7
40.640
22.0
7.0
M12
ART.32
ART.32
ART
32.0
69.9
69.1
36.0
19.8
23.8
22.2
24.7
40.640
22.0
7.0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
211.12. - Threaded die set shank DIN ISO 10242-1
FIBRO
27.02.2024
URBP. Pressure plate for punch holding plate - Cutting element
Tecnorm
05.10.2016
Punch holding plate Type ARTS - Cutting element
Tecnorm
05.10.2016
2664.02. - Triangle retainer, for punches ISO 8020 without anti-rotation el...
FIBRO
21.07.2023
14_2. Fine Blanking punch - Cutting element
Tecnorm
05.10.2016
6_2. Cutting punch ISO 8020 - Cutting element
Tecnorm
08.02.2018
Punch holding plate for cutting punches with ball tension Type BRTBS - Cutt...
Tecnorm
05.10.2016
Punch Ringab R3
Danly
28.04.2021
SZ 5613-5655 - Cutting punch with cylindrical head, reduced, made of HSS
Steinel Normalien
14.05.2024
N 324. Guide bushing with flange, self-lubricating with INTERCOAT coating l...
Tecnorm
09.08.2016
Punch holding plate Type ARTF - Cutting element
Tecnorm
05.10.2016
3120.70. - Guide bush, Bronze with solid lubricant
FIBRO
22.11.2023
GN 123 - ELESA-Sheet metal punch
Elesa
13.05.2024
267. - Punch with ejector pin
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성