카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WSR250 - Locking Assembly - not self-centering
StS Coupling GmbH
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{sts/locking_assemblies/wsr250_asmtab.prj},{NB=WSR250-19x47},{SIZE=19x47},{DD=19},{D=47},{TKN=298},{L=26},{L1=17},{L2=20},{PW=286},{PN=116},{N=8},{S=8x M6},{SCRX=6},{LX=16},{TA=19},{M=0.2},{MAT=Steel},{CTN=84839089},{PPATH=parts/wsr250/wsr250_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
ØD1xØD2
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
PW
Surface pressure shaft
[N/mm²]
PN
Surface pressure hub
[N/mm²]
S
Screw (ISO 4762 - 12.9)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
M
Mass
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WSR250-19x47
19x47
298
26
17
20
286
116
8x M6
19
0.2
Steel
84839089
WSR250-20x47
20x47
313
26
17
20
272
116
8x M6
19
0.2
Steel
84839089
WSR250-22x47
22x47
345
26
17
20
247
116
8x M6
19
0.2
Steel
84839089
WSR250-24x50
24x50
424
26
17
20
255
123
9x M6
19
0.25
Steel
84839089
WSR250-25x50
25x50
441
26
17
20
245
123
9x M6
19
0.25
Steel
84839089
WSR250-28x55
28x55
549
26
17
20
243
124
10x M6
19
0.3
Steel
84839089
WSR250-30x55
30x55
588
26
17
20
227
124
10x M6
19
0.3
Steel
84839089
WSR250-32x60
32x60
752
26
17
20
255
136
12x M6
19
0.3
Steel
84839089
WSR250-35x60
35x60
822
26
17
20
233
136
12x M6
19
0.3
Steel
84839089
WSR250-38x65
38x65
1042
26
17
20
250
146
14x M6
19
0.35
Steel
84839089
WSR250-40x65
40x65
1097
26
17
20
238
146
14x M6
19
0.35
Steel
84839089
WSR250-42x75
42x75
1740
32
20
24
291
163
12x M8
42
0.55
Steel
84839089
WSR250-45x75
45x75
1864
32
20
24
271
163
12x M8
42
0.55
Steel
84839089
WSR250-48x80
48x80
1988
32
20
24
254
153
12x M8
42
0.6
Steel
84839089
WSR250-50x80
50x80
2071
32
20
24
244
153
12x M8
42
0.6
Steel
84839089
WSR250-55x85
55x85
2658
32
20
24
259
168
14x M8
42
0.6
Steel
84839089
WSR250-60x90
60x90
2900
32
20
24
238
158
14x M8
42
0.65
Steel
84839089
WSR250-65x95
65x95
3587
32
20
24
250
171
16x M8
42
0.7
Steel
84839089
WSR250-70x110
70x110
5345
38
24
28
268
171
14x M10
83
1.25
Steel
84839089
WSR250-75x115
75x115
5727
38
24
28
250
163
14x M10
83
1.35
Steel
84839089
WSR250-80x120
80x120
6108
38
24
28
235
156
14x M10
83
1.4
Steel
84839089
WSR250-85x125
85x125
7417
38
24
28
252
172
16x M10
83
1.45
Steel
84839089
WSR250-90x130
90x130
7854
38
24
28
238
165
16x M10
83
1.55
Steel
84839089
WSR250-95x135
95x135
9326
38
24
28
254
179
18x M10
83
1.6
Steel
84839089
WSR250-100x145
100x145
11362
45
26
33
258
178
14x M12
145
2.1
Steel
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성