05000714000 - Spring steel thrust piece with thread locking device
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000714000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000714000/05000714000.prj},{NB=05000714018},{ARTNR=05000714018},{V=normaler Federdruck},{GS=Mikroverkapselung (Precote 80)},{D1=M5},{D2=3},{L=14},{W=0.9},{SW=2.5},{FDA=8},{FDE=14},{MAT=Stahl/Edelstahldruckfeder},{GEW=1},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f3.ee.70.05000714000.pdf},{PREVIEW=05000714000.png},{DEFAULTSORTATTR=22509}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
GS
Thread lock
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring travel
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000714001
05000714001
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M10
6
23
2
5
24
45
Stahl/Edelstahldruckfeder
8
05000714002
05000714002
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M12
8
26
2.5
6
26
49
Stahl/Edelstahldruckfeder
13
05000714003
05000714003
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M16
10
33
3.5
8
41
86
Stahl/Edelstahldruckfeder
32
05000714004
05000714004
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M20
12
43
4.5
10
56
111
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714005
05000714005
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M24
15
48
5.5
12
81
151
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714006
05000714006
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714007
05000714007
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714008
05000714008
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M5
3
14
0.9
2.5
8
14
Stahl/Edelstahldruckfeder
2
05000714009
05000714009
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M6
3.5
15
1
3
11
18
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714010
05000714010
normaler Federdruck
Polyamid-Fleckbeschichtun...
M8
4.5
18
1.5
4
18
31
Stahl/Edelstahldruckfeder
4
05000714011
05000714011
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M10
6
23
2
5
24
45
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714012
05000714012
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M12
8
26
2.5
6
26
49
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714013
05000714013
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M16
10
33
3.5
8
41
86
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714014
05000714014
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M20
12
43
4.5
10
56
111
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714015
05000714015
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M24
15
48
5.5
12
81
151
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714016
05000714016
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M3
1.5
8
0.4
1.5
3
4.5
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714017
05000714017
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M4
2.5
12
0.8
2
8.5
14
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714018
05000714018
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M5
3
14
0.9
2.5
8
14
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714019
05000714019
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M6
3.5
15
1
3
11
18
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714020
05000714020
normaler Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M8
4.5
18
1.5
4
18
31
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714021
05000714021
verstärkter Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M10
6
23
2
5
57
104
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714022
05000714022
verstärkter Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M12
8
26
2.5
6
61
110
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714023
05000714023
verstärkter Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M16
10
33
3.5
8
68
142
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714024
05000714024
verstärkter Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M20
12
43
4.5
10
84
166
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
05000714025
05000714025
verstärkter Federdruck
Mikroverkapselung (Precot...
M24
15
48
5.5
12
127
237
Stahl/Edelstahldruckfeder
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성