05000187000 - Index plunger mini latch, standard version with locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000187000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000187000/05000187000.prj},{NB=05000187007},{ARTNR=05000187007},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000187001
05000187001
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Stahl/PA6
13
05000187002
05000187002
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Stahl/PA6
13
05000187003
05000187003
5
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
23
05000187004
05000187004
5
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
23
05000187005
05000187005
6
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
24
05000187006
05000187006
6
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
25
05000187007
05000187007
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
38
05000187008
05000187008
6
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
39
05000187009
05000187009
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
39
05000187010
05000187010
7
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
39
05000187011
05000187011
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
64
05000187012
05000187012
8
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
65
05000187013
05000187013
10
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
66
05000187014
05000187014
10
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성