您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000187000 - Index plunger mini latch, standard version with locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000187000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000187000/05000187000.prj},{NB=05000187007},{ARTNR=05000187007},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000187001
05000187001
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Stahl/PA6
13
05000187002
05000187002
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Stahl/PA6
13
05000187003
05000187003
5
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
23
05000187004
05000187004
5
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
23
05000187005
05000187005
6
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
24
05000187006
05000187006
6
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Stahl/PA6
25
05000187007
05000187007
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
38
05000187008
05000187008
6
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
39
05000187009
05000187009
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
39
05000187010
05000187010
7
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Stahl/PA6
39
05000187011
05000187011
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
64
05000187012
05000187012
8
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
65
05000187013
05000187013
10
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
66
05000187014
05000187014
10
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Stahl/PA6
67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表