피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CBCK - CBCK-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-853_asmtab.prj},{NB=CBCK-S3M060},{CODE=CBCK},{BT=S3M},{TNW=060},{A=39},{T1=4},{T2=3.5},{T3=1.94},{HH=1.25},{L=31},{M=M3},{DD=3.4},{AB=M3-6},{NH=6},{MX=3},{PPATH=tong-853/tong-853_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
BT
Belt type
ⁿ/ₐ
BW
Belt width
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
AB
Accessory bolt
[mm]
NH
Number of mounting holes
[mm]
CBCK-XL025
CBCK
LV
ben
XL
6.4
66
24
6
4.5
2.10
1.30
56
13
M4
4.5
M4-10
6
CBCK-L050
CBCK
LV
ben
L
12.7
124
32
8
5.5
3.33
2.05
111
21
M5
5.5
M5-12
8
CBCK-H075
CBCK
LV
ben
H
19.1
165
38
10
6.5
4.15
2.55
147
27
M5
5.5
M5-14
8
CBCK-S3M060
CBCK
LV
ben
S3M
6.0
39
18
4
3.5
1.94
1.25
31
11
M3
3.4
M3-6
6
CBCK-S5M100
CBCK
LV
ben
S5M
10.0
65
26
6
5.5
3.14
2.00
51
17
M4
4.5
M4-10
6
CBCK-S8M150
CBCK
LV
ben
S8M
15.0
104
34
8
6.5
4.72
3.00
84
23
M5
5.5
M5-12
8
CBCK-T5100
CBCK
LV
ben
T5
10.0
65
26
6
4.5
2.20
1.40
51
17
M4
4.5
M4-10
6
CBCK-T10150
CBCK
LV
ben
T10
15.0
130
34
8
6.5
4.30
2.70
111
23
M5
5.5
M5-12
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-3M, Timing Belt Widt...
MÄDLER
26.04.2024
RMS - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
21.07.2022
Drive shafts - ZR
Neff Gewindetriebe
11.04.2024
TBCS - Metal Fittings for Timing Belts - Nut Fixing Type
Misumi
04.10.2021
ECY01 - Metal parts for timing belts ¡¤ Overvoltage prevention type (compon...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WX-HTD3M - synchronous belt - inch trapezoidal tooth - HTD3M
WUXING
29.05.2023
MAE-ZR-8M-BR30-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-8M, Timing Belt Widt...
MÄDLER
10.04.2024
CBCS - Synchronous belt - metal parts for synchronous toothed belt - nut fa...
SRD-FA
04.07.2022
TB2EF9 - Timing Belts - 0.079" Circular Pitch (GT)
WMBerg
06.06.2023
KBTC - Platen for Timing Belt
SAMLO
27.02.2023
GASPSNA - Hinge - waist hole hinge
SRD-FA
30.04.2022
LBSV,LBSY,LBSR,LBSF - Spring/gas spring-Compression spring-outer diameter r...
SRD-FA
04.04.2023
EBSPP,EBSPPS,EBSCT,EBSCTS,EBSCP,EBSCPS - Hexagon socket flat head screw - s...
SRD-FA
04.07.2022
CALCS,CALCLKS,CALCRKS,CALCWKS - coupling-Diaphragm coupling - high torque c...
SRD-FA
04.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성