피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® TH-W - 광각 원형 노즐
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
UniJet® 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/unijet_full_cone_nozzles/t_tt_body_thw_spray_m_asmtab.prj},{NB=B1/4TT+TH-4.3W},{PN=B1/4TT+TH-4.3W},{SG2=UniJet® TH-W Wide Angle Nozzles},{CP=t_body_th_w_spray_asmtab_metric.prj, tt_body_th_w_spray_asmtab_metric.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=4.3W},{MAT=Brass},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard / Wide},{MFP=1.0},{ODN=1.9},{FRC04=–},{FRC05=–},{FRC07=1.6},{FRC1=1.9},{FRC15=2.3},{FRC3=3.1},{FRC6=4.2},{SA04=–},{SA07=120},{SA6=102},{LL=50.82},{SS1=17.48},{SS2=20.64},{BDN=1322},{BHS=17.46},{BL=32.54},{ADN=17370x1},{TF=20.64},{TL2=26.99},{TH=20.64},{PPATH=../../parts/tt_body_thw_asmtpl_m.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC1
유량 용량 (lpm) @ 1 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA04
스프레이 각도 @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8T-SS+TH-SS2.8W
B1/8T-SS+TH-SS2.8W
1/8
암
BSPT
2.8W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8T+TH-2.8W
B1/8T+TH-2.8W
1/8
암
BSPT
2.8W
황동
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8TT-SS+TH-SS2.8W
B1/8TT-SS+TH-SS2.8W
1/8
수/암
BSPT
2.8W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8TT+TH-2.8W
B1/8TT+TH-2.8W
1/8
수/암
BSPT
2.8W
황동
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8T-SS+TH-SS4.3W
B1/8T-SS+TH-SS4.3W
1/8
암
BSPT
4.3W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8T+TH-4.3W
B1/8T+TH-4.3W
1/8
암
BSPT
4.3W
황동
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8TT-SS+TH-SS4.3W
B1/8TT-SS+TH-SS4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8TT+TH-4.3W
B1/8TT+TH-4.3W
1/8
수/암
BSPT
4.3W
황동
1.0
1.9
–
–
1.6
1.9
2.3
3.1
4.2
–
120
102
50.81
17.48
20.64
B1/8T-SS+TH-SS5.6W
B1/8T-SS+TH-SS5.6W
1/8
암
BSPT
5.6W
303 스테인리스 스틸
1.0
2.3
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
55.97
17.48
20.64
B1/8T+TH-5.6W
B1/8T+TH-5.6W
1/8
암
BSPT
5.6W
황동
1.0
2.3
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
55.97
17.48
20.64
B1/8TT-SS+TH-SS5.6W
B1/8TT-SS+TH-SS5.6W
1/8
수/암
BSPT
5.6W
303 스테인리스 스틸
1.0
2.3
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
55.97
17.48
20.64
B1/8TT+TH-5.6W
B1/8TT+TH-5.6W
1/8
수/암
BSPT
5.6W
황동
1.0
2.3
–
1.8
2.1
2.5
3.0
4.0
5.5
–
120
102
55.97
17.48
20.64
B1/8T-SS+TH-SS8W
B1/8T-SS+TH-SS8W
1/8
암
BSPT
8W
303 스테인리스 스틸
1.2
2.3
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
55.97
17.48
20.64
B1/8T+TH-8W
B1/8T+TH-8W
1/8
암
BSPT
8W
황동
1.2
2.3
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
55.97
17.48
20.64
B1/8TT-SS+TH-SS8W
B1/8TT-SS+TH-SS8W
1/8
수/암
BSPT
8W
303 스테인리스 스틸
1.2
2.3
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
55.97
17.48
20.64
B1/8TT+TH-8W
B1/8TT+TH-8W
1/8
수/암
BSPT
8W
황동
1.2
2.3
–
2.6
3.0
3.6
4.3
5.8
7.8
–
120
103
55.97
17.48
20.64
B1/4T-SS+TH-SS10W
B1/4T-SS+TH-SS10W
1/4
암
BSPT
10W
303 스테인리스 스틸
1.2
2.7
3.0
3.3
3.8
4.5
5.3
7.2
9.8
112
120
103
54.78
17.48
20.64
B1/4T+TH-10W
B1/4T+TH-10W
1/4
암
BSPT
10W
황동
1.2
2.7
3.0
3.3
3.8
4.5
5.3
7.2
9.8
112
120
103
54.78
17.48
20.64
B1/4TT-SS+TH-SS10W
B1/4TT-SS+TH-SS10W
1/4
수/암
BSPT
10W
303 스테인리스 스틸
1.2
2.7
3.0
3.3
3.8
4.5
5.3
7.2
9.8
112
120
103
54.78
17.48
20.64
B1/4TT+TH-10W
B1/4TT+TH-10W
1/4
수/암
BSPT
10W
황동
1.2
2.7
3.0
3.3
3.8
4.5
5.3
7.2
9.8
112
120
103
54.78
17.48
20.64
B1/4T-SS+TH-SS14W
B1/4T-SS+TH-SS14W
1/4
암
BSPT
14W
303 스테인리스 스틸
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
62.72
17.48
20.64
B1/4T+TH-14W
B1/4T+TH-14W
1/4
암
BSPT
14W
황동
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
62.72
17.48
20.64
B1/4TT-SS+TH-SS14W
B1/4TT-SS+TH-SS14W
1/4
수/암
BSPT
14W
303 스테인리스 스틸
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
62.72
17.48
20.64
B1/4TT+TH-14W
B1/4TT+TH-14W
1/4
수/암
BSPT
14W
황동
1.6
3.5
4.2
4.6
5.3
6.2
7.5
10.1
13.7
114
120
103
62.72
17.48
20.64
B1/4T-SS+TH-SS2.8W
B1/4T-SS+TH-SS2.8W
1/4
암
BSPT
2.8W
303 스테인리스 스틸
1.0
1.6
–
–
1.1
1.2
1.5
2.0
2.7
–
120
102
50.81
17.48
20.64
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성