품질보증 정보
카탈로그: SPAX
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 6 mm
SPAX
Holzbau
Tellerkopf
Powered by
CAD모델 선택
{spax/holzbau/holzbau_tellerkopf/15547.prj},{NB=0251010600405(350)},{IDNR=0251010600405},{DURCHMESSER=6},{KOPFDURCHMESSER=13.6},{LAENGE=40},{GEWINDELAENGE=37},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{BEZ=Holzbauschraube, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 6 mm},{GR=6x40},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0251010600405
0251010600405
Holzbauschraube, Vollgewi...
6x40
4003530257490
T30
6
T-STAR plus
13.6
40
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
37
4CUT
0251010600605
0251010600605
Holzbauschraube, Vollgewi...
6x60
4003530248351
T30
6
T-STAR plus
13.6
60
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
56
4CUT
0251010600805
0251010600805
Holzbauschraube, Vollgewi...
6x80
4003530245572
T30
6
T-STAR plus
13.6
80
Stahl
Tellerkopf
WIROX
Vollgewinde
61
4CUT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성