피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS SPOT DALI XL - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/numinos_spot_dali_xl.prj},{NB=1005757(300)},{ON=1005757},{WR=5},{RAS=900},{CUI=0.9},{WEWA=36},{INCU=15},{ICTIM=100},{OLOLM=3760},{QSB=1},{VTRD=90},{PRLE=25.8},{PRWI=20},{PRHE=12},{PRDI=12},{PALE=30},{PAWI=14},{PAHE=14},{CAHE=2.9},{CADI=10.3},{NEWE=1.6},{BRWE=1.712},{MUPA=0},{DIMM=1},{VAWAT=36},{VALUOU=3760},{VALUPW=104.4440},{VALICO=4000},{VACRI=90},{VABEAN=36},{UGRSPC=19},{PRVO=5880},{PAVO=5880},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163260374},{AKSCODE=0101020101},{CATEGORY=Indoor Deckenaufbauleuchte LED},{PN=NUMINOS XL},{TITLE=TITLE1005757},{LONGTEXT=LT1005757},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{ACSKU=1006170},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
MUPA
Umverpackung
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1005758
1005758
4024163260367
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3460
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3460
96.1111
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005754
1005754
4024163260404
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3760
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3760
104.4440
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005755
1005755
4024163260398
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3460
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3460
96.1111
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005756
1005756
4024163260381
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3800
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3800
105.5560
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005750
1005750
4024163260442
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3530
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3530
98.0556
3000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005751
1005751
4024163260435
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3490
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3490
96.9444
3000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005752
1005752
4024163260428
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3210
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3210
89.1667
3000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005753
1005753
4024163260411
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3800
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3800
105.5560
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005757
1005757
4024163260374
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3760
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3760
104.4440
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005746
1005746
4024163260480
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
2980
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
2980
82.7778
2700
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005747
1005747
4024163260473
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3530
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3530
98.0556
3000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005748
1005748
4024163260466
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3490
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3490
96.9444
3000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005749
1005749
4024163260459
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3210
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3210
89.1667
3000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005743
1005743
4024163260510
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
2980
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
2980
82.7778
2700
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005744
1005744
4024163260503
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3290
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3290
91.3889
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005745
1005745
4024163260497
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, wh...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3250
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3250
90.2778
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005741
1005741
4024163260534
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3290
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3290
91.3889
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
1005742
1005742
4024163260527
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS XL
NUMINOS® SPOT DALI XL, bl...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006170
4024163262507
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
900
0.9
36
Enthält Lichtquellen von ...
15
100
3250
1
90
25.8
20
12
12
30
14
14
2.9
10.3
round
1.6
1.712
0
I
1
DALI
Aufbau
Decke
36
3250
90.2778
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5880
5880
SUB_MOD_NUMINOS_SPOT_XL
2.5
Nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성