피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Built-in monitor (industrial PC)
SIEMENS
Information, communication and media technology
Computer system for industrial use
Monitor (industrial PC)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/19/19-20/19-20-02/19-20-02-01.prj},{NB=6AV78634TA000AA0},{MANUID=6AV78634TA000AA0},{AAB506=560.0},{AAB907=MIN},{AAB908=MIN},{AAB909=28.8},{AAC023=MIN},{AAC024=MIN},{AAC025=19.0},{AAC820=0},{AAC821=45},{AAC849=21.5},{AAM494=1920},{AAM495=1080},{AAP386=16777216},{AAP465=0},{BAA211=63.0},{BAC475=380.0},{BAC647=MIN},{BAC721=MIN},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85371098},{SUPPLIERALTNO=6AV7863-4TA00-0AA0},{IMAGE=../../../_pool_/18/cb/p_st80_xx_01929p.png},{DESCSHORT=SIMATIC HMI IFP2200 22\" touch},{DESCLONG=SIMATIC IFP2200 Flat Panel 22\" display (16: 9), Touch, Standard up to 5 m, 1920x 1080 pixels, for 24 V DC, display port/DVI interface incl. DVI/USB cable 1.8 m},{EAN=4025515081692}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB506
Width of front
[mm]
AAB907
max. supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAB908
max. supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAB909
max. supply voltage with DC
[V]
AAC023
min. supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAC024
min. supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAC025
min. supply voltage with DC
[V]
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAC849
Monitor diagonal
[in]
AAD217
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
ⁿ/ₐ
AAM494
max. number of pixels, horizontal
ⁿ/ₐ
AAM495
max. number of pixels, vertical
ⁿ/ₐ
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
AAP386
Number of colors/shades of gray of the display
ⁿ/ₐ
AAP465
Number of function keys
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
BAA211
Installation depth
[mm]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAC163
Display type
ⁿ/ₐ
BAC475
Height of front
[mm]
BAC647
Max. image refresh frequency
[kHz]
BAC721
Min. image refresh frequency
[kHz]
BAD293
Front installation possible
ⁿ/ₐ
BAD296
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD365
HW interface PS2 present
ⁿ/ₐ
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD336
Display, color present
ⁿ/ₐ
BAD366
HW interface USB present
ⁿ/ₐ
BAD367
HW interface video signal, analog present
ⁿ/ₐ
BAD368
HW interface video signal, digital present
ⁿ/ₐ
BAD394
Mouse integrated
ⁿ/ₐ
BAD402
On-screen display present
ⁿ/ₐ
BAD437
Keyboard integrated
ⁿ/ₐ
BAD443
Touch screen present
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6AV74862TA101AA0
6AV74862TA101AA0
6AV7486-2TA10-1AA0
SIMATIC Flat Panel 15T 15...
SIMATIC Flat Panel 15T 15...
Siemens
SIMATIC Flat Panel 15T 15...
Siemens
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78633MB100SA0
6AV78633MB100SA0
6AV7863-3MB10-0SA0
SIMATIC HMI IFP1900 19" m...
SIMATIC IFP1900, Flat Pan...
Siemens
SIMATIC IFP1900, Flat Pan...
483.0
264
264
28.8
90
90
19.0
0
45
18.5
IP65
false
1366
768
Siemens
SIMATIC
IFP1900
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
AC/DC
337.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MA000SA0
6AV78634MA000SA0
6AV7863-4MA00-0SA0
SIMATIC HMI IFP2200 22" m...
SIMATIC IFP2200, Flat Pan...
4047623406914
Siemens
SIMATIC IFP2200, Flat Pan...
560.0
28.8
19.0
0
45
21.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
DC
380.0
true
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MB100SA0
6AV78634MB100SA0
6AV7863-4MB10-0SA0
SIMATIC HMI IFP2200 22" m...
SIMATIC IFP2200, Flat Pan...
Siemens
SIMATIC IFP2200, Flat Pan...
560.0
264
264
28.8
90
90
19.0
0
45
21.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
AC/DC
380.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78615TB101BA0
6AV78615TB101BA0
6AV7861-5TB10-1BA0
SIMATIC HMI PRO 15" Touch...
SIMATIC Flat Panel pro 15...
4042948567494
Siemens
SIMATIC Flat Panel pro 15...
400.0
264
264
28.8
90
90
19.0
0
45
15.0
IP65
false
1024
768
Siemens
SIMATIC
PRO
16000000
0
HMI
Flat Panel
99.0
AC/DC
TFT
310.0
0.0
0.0
false
false
false
true
true
true
true
false
true
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78616TB101BA0
6AV78616TB101BA0
6AV7861-6TB10-1BA0
SIMATIC HMI PRO 15" Touch...
SIMATIC Flat Panel pro 19...
4042948568309
Siemens
SIMATIC Flat Panel pro 19...
483.0
264
264
28.8
90
90
19.0
19.0
IP65
false
1280
1024
Siemens
SIMATIC
PRO
16000000
0
HMI
Flat Panel
113.0
AC/DC
TFT
400.0
0.0
0.0
false
false
false
true
true
true
true
false
true
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78636MA101AA0
6AV78636MA101AA0
6AV7863-6MA10-1AA0
SIMATIC HMI IFP1900 19" m...
SIMATIC IFP1900, Flat Pan...
4047623408079
Siemens
SIMATIC IFP1900, Flat Pan...
464.0
28.8
19.0
0
50
18.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1900
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
DC
294.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78636MA101NA0
6AV78636MA101NA0
6AV7863-6MA10-1NA0
SIMATIC HMI IFP1900 19" m...
SIMATIC IFP1900, Flat Pan...
Siemens
SIMATIC IFP1900, Flat Pan...
464.0
28.8
19.0
0
50
18.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1900
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
DC
294.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74665MA010AA0
6AV74665MA010AA0
6AV7466-5MA01-0AA0
SIMATIC HMI IFP1500 PRO H...
SIMATIC IFP1500 PRO HD LR...
Siemens
SIMATIC IFP1500 PRO HD LR...
28.8
19.0
0
50
15.6
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1500 PRO HD
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
true
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74666MA010AA0
6AV74666MA010AA0
6AV7466-6MA01-0AA0
SIMATIC HMI IFP1900 PRO H...
SIMATIC IFP1900 pro HD Fl...
Siemens
SIMATIC IFP1900 pro HD Fl...
28.8
19.0
0
50
18.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1900 PRO HD
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
true
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74668MA010AA0
6AV74668MA010AA0
6AV7466-8MA01-0AA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 pro Flat ...
Siemens
SIMATIC IFP2200 pro Flat ...
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
true
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78635MA101AA0
6AV78635MA101AA0
6AV7863-5MA10-1AA0
SIMATIC HMI IFP1500 15" m...
SIMATIC IFP1500, Flat Pan...
4047623408055
Siemens
SIMATIC IFP1500, Flat Pan...
398.0
28.8
19.0
0
50
15.6
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1500
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
DC
257.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78635MA101NA0
6AV78635MA101NA0
6AV7863-5MA10-1NA0
SIMATIC HMI IFP1500 15" m...
SIMATIC IFP1500, Flat Pan...
Siemens
SIMATIC IFP1500, Flat Pan...
398.0
28.8
19.0
0
50
15.6
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1500
16777216
0
HMI
Flat Panel
63.0
DC
257.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74666MA020AA0
6AV74666MA020AA0
6AV7466-6MA02-0AA0
SIMATIC HMI IFP1900 PRO H...
SIMATIC IFP1900 pro HD Fl...
Siemens
SIMATIC IFP1900 pro HD Fl...
28.8
19.0
0
50
18.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1900 PRO HD
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
false
true
false
true
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74668MA020AA0
6AV74668MA020AA0
6AV7466-8MA02-0AA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 pro Flat ...
Siemens
SIMATIC IFP2200 pro Flat ...
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
true
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74665MA020AA0
6AV74665MA020AA0
6AV7466-5MA02-0AA0
SIMATIC HMI IFP1500 PRO H...
SIMATIC IFP1500 pro HD Fl...
Siemens
SIMATIC IFP1500 pro HD Fl...
28.8
19.0
0
50
15.6
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP1500 PRO HD
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
true
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV74668MA100AA0
6AV74668MA100AA0
6AV7466-8MA10-0AA0
SIMATIC HMI IFP2200 Neutr...
SIMATIC IFP2200, Flat Pan...
Siemens
SIMATIC IFP2200, Flat Pan...
529.0
28.8
19.0
0
45
21.5
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200
16777216
0
HMI
Flat Panel
72.0
DC
331.0
true
false
false
false
true
true
false
true
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MA141NA0
6AV78634MA141NA0
6AV7863-4MA14-1NA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
527.0
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
329.0
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78633MA161NA0
6AV78633MA161NA0
6AV7863-3MA16-1NA0
SIMATIC HMI IFP1900 PRO 1...
SIMATIC IFP1900 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP1900 PRO, Flat...
28.8
19.0
0
45
19.0
false
1366
768
Siemens
SIMATIC
IFP1900 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MA151AA0
6AV78634MA151AA0
6AV7863-4MA15-1AA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
527.0
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
329.0
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MA151NA0
6AV78634MA151NA0
6AV7863-4MA15-1NA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
527.0
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
329.0
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MA161AA0
6AV78634MA161AA0
6AV7863-4MA16-1AA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
527.0
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
329.0
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78634MA161NA0
6AV78634MA161NA0
6AV7863-4MA16-1NA0
SIMATIC HMI IFP2200 PRO 2...
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP2200 PRO, Flat...
527.0
28.8
19.0
0
45
22.0
IP65
false
1920
1080
Siemens
SIMATIC
IFP2200 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
329.0
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78633MA141AA0
6AV78633MA141AA0
6AV7863-3MA14-1AA0
SIMATIC HMI IFP1900 PRO 1...
SIMATIC IFP1900 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP1900 PRO, Flat...
28.8
19.0
0
45
19.0
IP65
false
1366
768
Siemens
SIMATIC
IFP1900 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
6AV78633MA141NA0
6AV78633MA141NA0
6AV7863-3MA14-1NA0
SIMATIC HMI IFP1900 PRO 1...
SIMATIC IFP1900 PRO, Flat...
Siemens
SIMATIC IFP1900 PRO, Flat...
28.8
19.0
0
45
19.0
IP65
false
1366
768
Siemens
SIMATIC
IFP1900 PRO
16777216
0
HMI
Flat Panel
DC
false
false
false
false
true
true
false
true
true
false
false
true
false
1
1
1
DE
85371098
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성