피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 988 - FN 1951 - blank - Shim rings
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 988
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_988/st/din_988_bl_fn1951.prj},{NB=SFS FN 1951 143601 Passscheibe DIN 988 Stahl blank 18x25x0.2},{ARTNR=143601},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=1951},{D=18.000},{DA=18.000},{DW=25.000},{H=0.200},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 1951 147498 Passsc...
147498
Stahl
blank
500
1951
3.000
3.000
6.000
0.100
SFS FN 1951 147499 Passsc...
147499
Stahl
blank
500
1951
3.000
3.000
6.000
0.200
SFS FN 1951 125487 Passsc...
125487
Stahl
blank
500
1951
3.000
3.000
6.000
0.300
SFS FN 1951 142413 Passsc...
142413
Stahl
blank
500
1951
3.000
3.000
6.000
0.500
SFS FN 1951 291766 Passsc...
291766
Stahl
blank
500
1951
3.000
3.000
6.000
1.000
SFS FN 1951 142346 Passsc...
142346
Stahl
blank
500
1951
4.000
4.000
8.000
0.100
SFS FN 1951 147500 Passsc...
147500
Stahl
blank
500
1951
4.000
4.000
8.000
0.200
SFS FN 1951 143031 Passsc...
143031
Stahl
blank
500
1951
4.000
4.000
8.000
0.300
SFS FN 1951 147501 Passsc...
147501
Stahl
blank
500
1951
4.000
4.000
8.000
0.500
SFS FN 1951 294624 Passsc...
294624
Stahl
blank
500
1951
4.000
4.000
8.000
1.000
SFS FN 1951 147502 Passsc...
147502
Stahl
blank
500
1951
5.000
5.000
10.000
0.100
SFS FN 1951 147503 Passsc...
147503
Stahl
blank
500
1951
5.000
5.000
10.000
0.200
SFS FN 1951 125488 Passsc...
125488
Stahl
blank
500
1951
5.000
5.000
10.000
0.300
SFS FN 1951 125490 Passsc...
125490
Stahl
blank
500
1951
5.000
5.000
10.000
0.500
SFS FN 1951 143657 Passsc...
143657
Stahl
blank
500
1951
5.000
5.000
10.000
1.000
SFS FN 1951 143578 Passsc...
143578
Stahl
blank
500
1951
6.000
6.000
12.000
0.100
SFS FN 1951 309882 Passsc...
309882
Stahl
blank
500
1951
6.000
6.000
12.000
0.200
SFS FN 1951 147506 Passsc...
147506
Stahl
blank
500
1951
6.000
6.000
12.000
0.300
SFS FN 1951 161927 Passsc...
161927
Stahl
blank
500
1951
6.000
6.000
12.000
0.500
SFS FN 1951 143656 Passsc...
143656
Stahl
blank
500
1951
6.000
6.000
12.000
1.000
SFS FN 1951 198996 Passsc...
198996
Stahl
blank
500
1951
8.000
8.000
14.000
0.100
SFS FN 1951 143609 Passsc...
143609
Stahl
blank
500
1951
8.000
8.000
14.000
0.200
SFS FN 1951 125495 Passsc...
125495
Stahl
blank
500
1951
8.000
8.000
14.000
0.300
SFS FN 1951 143624 Passsc...
143624
Stahl
blank
500
1951
8.000
8.000
14.000
0.500
SFS FN 1951 125494 Passsc...
125494
Stahl
blank
500
1951
8.000
8.000
14.000
1.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 988 - Shim rings
Fabory
13.02.2023
DIN 988 - FN 648 - blank - Shim rings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
K1151 - Shim washers DIN 988
KIPP
11.06.2024
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
07522 - Shim washers DIN 988
norelem
10.06.2024
BN 1976 - Shim rings (DIN 988), Steel min. St 2K50 / DC01-C490, plain oiled
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 6339 - Heavy Duty Washers, High Type, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 384 - rostfrei A2 - Cross recessed pan head ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
01000159000 - Washer, DIN 9021 stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
DIN 2093 - Disc springs
Fabory
13.02.2023
DIN 467 - FN 164 - verzinkt blau - Knurled thumb nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 985 (ISO 10511) - FN 175 - 6/8, verzinkt blau - Prevailing torque type ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
21400 - Carriages
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성