피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
4968 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/bolzenanker_faz_ii_asmtab.prj},{NB=SFS 366640},{ARTNR=366640},{FN=4968},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=95421},{MKT=FI 95421 AnkBol zn,FAZII12/30,20},{LTEXT1=FISCHER Ankerbolzen FAZ II},{LTEXT2=verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=FAZ II 12/30 (95421)},{D0=12},{L=130},{HEF=70},{H2=130},{LS=81},{TFIX=30},{M=M12},{TINST=60},{SW=19},{TD=125},{PPATH=bolzenanker_faz_ii_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
[mm]
LS
Gewindelänge
[mm]
TFIX
max. Anbauteildicke
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
TINST
T inst.
[mm]
SW
Schlüsselweite
[mm]
TD
Länge
[mm]
SFS 652204
652204
4968
F4
FISCHER
542621
FI 542621 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 6/10 (542621)
6
65
40
60
25
10
M6
8
10
60
SFS 652205
652205
4968
F4
FISCHER
542622
FI 542622 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 6/20 (542622)
6
75
40
70
35
20
M6
8
10
70
SFS 366625
366625
4968
F4
FISCHER
94871
FI 94871 AnkBol zn,FAZII8...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 8/10 (94871)
8
75
45
65
38
10
M8
20
13
75
SFS 366626
366626
4968
F4
FISCHER
94877
FI 94877 AnkBol zn,FAZII8...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 8/30 (94877)
8
95
45
85
58
30
M8
20
13
95
SFS 366627
366627
4968
F4
FISCHER
94878
FI 94878 AnkBol zn,FAZII8...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 8/50 (94878)
8
115
45
105
78
50
M8
20
13
115
SFS 366629
366629
4968
F4
FISCHER
94879
FI 94879 AnkBol zn,FAZII8...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 8/100 (94879)
8
165
45
155
128
100
M8
20
13
165
SFS 446077
446077
4968
F4
FISCHER
503251
FI 503251 AnkBol,FAZII8/1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
Stahl verzinkt
FAZ II 8/160 (503251)
8
225
45
215
100
160
M8
20
13
225
SFS 366631
366631
4968
F4
FISCHER
94981
FI 94981 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 10/10 (94981)
10
95
60
85
53
10
M10
45
17
90
SFS 366632
366632
4968
F4
FISCHER
94982
FI 94982 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 10/20 (94982)
10
105
60
95
63
20
M10
45
17
100
SFS 366633
366633
4968
F4
FISCHER
94983
FI 94983 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 10/30 (94983)
10
115
60
105
73
30
M10
45
17
110
SFS 366634
366634
4968
F4
FISCHER
94984
FI 94984 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 10/50 (94984)
10
135
60
125
93
50
M10
45
17
130
SFS 366635
366635
4968
F4
FISCHER
94985
FI 94985 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 10/80 (94985)
10
165
60
155
123
80
M10
45
17
160
SFS 366636
366636
4968
F4
FISCHER
94986
FI 94986 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 10/100 (94986)
10
185
60
175
143
100
M10
45
17
180
SFS 446078
446078
4968
F4
FISCHER
503252
FI 503252 AnkBol,FAZII10/...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
Stahl verzinkt
FAZ II 10/160 (503252)
10
245
60
235
193
160
M10
45
17
240
SFS 366638
366638
4968
F4
FISCHER
95419
FI 95419 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/10 (95419)
12
110
70
100
61
10
M12
60
19
105
SFS 366639
366639
4968
F4
FISCHER
95420
FI 95420 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/20 (95420)
12
120
70
110
71
20
M12
60
19
115
SFS 366640
366640
4968
F4
FISCHER
95421
FI 95421 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/30 (95421)
12
130
70
130
81
30
M12
60
19
125
SFS 366641
366641
4968
F4
FISCHER
95446
FI 95446 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/50 (95446)
12
150
70
140
101
50
M12
60
19
145
SFS 366642
366642
4968
F4
FISCHER
95454
FI 95454 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/80 (95454)
12
180
70
170
131
80
M12
60
19
175
SFS 366643
366643
4968
F4
FISCHER
95470
FI 95470 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/100 (95470)
12
200
70
190
151
100
M12
60
19
195
SFS 446079
446079
4968
F4
FISCHER
503253
FI 503253 AnkBol,FAZII12/...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
Stahl verzinkt
FAZ II 12/160 (503253)
12
260
70
250
186
160
M12
60
19
255
SFS 366646
366646
4968
F4
FISCHER
95605
FI 95605 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 12/200 (95605)
12
300
70
290
186
200
M12
60
19
245
SFS 541790
541790
4968
F4
FISCHER
522124
FI 522124 AnkBol zn,FAZII...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 16/5 (522124)
16
128
85
115
64
5
M16
110
24
-
SFS 366647
366647
4968
F4
FISCHER
95836
FI 95836 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 16/25 (95836)
16
148
85
135
84
25
M16
110
24
140
SFS 366648
366648
4968
F4
FISCHER
95864
FI 95864 AnkBol zn,FAZII1...
FISCHER Ankerbolzen FAZ I...
verzinkt
FAZ II 16/50 (95864)
16
173
85
160
109
50
M16
110
24
165
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 14581 - FN 329 - 8.8, verzinkt blau - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4967 - fischer Bolzenanker rostfrei A4 FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4980 - fischer Bolzenanker Stahl verzinkt FBN II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4994 - fischer Spreizdübel Nylon S
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4982 - fischer Bolzenanker Stahl galvanisch verzinkt GS FAZ II
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
I.2CVT9 - HOSE CLIPS 316 TI hose clips upon request Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
4953 - fischer Bolzenanker Stahl feuerverzinkt FBN II DHG
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4971 - fischer Bolzenanker rostfrei 1.4529 FAZ II C
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4950 - fischer Bolzenanker kurz Stahl galvanisch verzinkt FAZ II K
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
1755 - SST Lochblech Stahl feuerverzinkt NP15
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
4842 - fischer Injektions-Ankerstange Stahl zn FIS A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Short joist hanger SXJHS - Hot-dip galvanised sheet metal
SPAX
21.11.2023
4882 - fischer Express-Anker mit Aussengewinde St zn EXA
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 40079 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 10, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성