피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 53021 - Tee union
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_53021.prj},{NB=SO 53021-15 058.3000.150},{TYPE=SO 53021-15},{MATNR=058.3000.150},{DK=15.00},{BAR=100},{M=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{SW1=24},{SW2=17},{L=38.5},{ZK=24.5},{EK=13.0},{KG=18.650},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53021-2 058.3000.020
SO 53021-2
058.3000.020
2.00
250
M6x0.75
8
9
19.0
15.5
1.5
1.730
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-3 058.3000.030
SO 53021-3
058.3000.030
3.00
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
2.5
1.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-4 058.3000.040
SO 53021-4
058.3000.040
4.00
250
M8x1
10
9
21.5
16.0
3.5
2.810
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-5 058.3000.050
SO 53021-5
058.3000.050
5.00
250
M8x1
10
9
22.0
16.0
3.5
2.750
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6 058.3000.060
SO 53021-6
058.3000.060
6.00
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
4.5
3.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-8 058.3000.080
SO 53021-8
058.3000.080
8.00
200
M12x1
14
10
26.5
18.0
6.5
5.340
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-10 058.3000.100
SO 53021-10
058.3000.100
10.00
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.5
8.450
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12 058.3000.120
SO 53021-12
058.3000.120
12.00
160
M16x1
19
14
33.5
21.5
9.5
10.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-14 058.3000.140
SO 53021-14
058.3000.140
14.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
18.890
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-15 058.3000.150
SO 53021-15
058.3000.150
15.00
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
13.0
18.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-16 058.3000.160
SO 53021-16
058.3000.160
16.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
14.0
31.060
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-18 058.3000.180
SO 53021-18
058.3000.180
18.00
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
36.550
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-22 058.3000.220
SO 53021-22
058.3000.220
22.00
64
M28x1.5
32
27
49.5
30.5
19.0
38.280
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-28 058.3000.280
SO 53021-28
058.3000.280
28.00
64
M36x2
41
36
62.5
43.0
24.0
93.700
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-3,2 058.3000.032
SO 53021-3,2
058.3000.032
3.20
250
M6x0.75
8
9
21.0
16.0
2.5
1.650
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-6,35 058.3000.06...
SO 53021-6,35
058.3000.063
6.35
200
M10x1
12
9
24.0
16.0
4.5
3.930
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-9,52 058.3000.09...
SO 53021-9,52
058.3000.095
9.52
160
M14x1
17
12
32.0
20.5
8.0
8.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-12,7 058.3000.12...
SO 53021-12,7
058.3000.127
12.70
160
M20x1.5
24
17
38.0
24.5
11.0
19.970
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-13,5 058.3000.13...
SO 53021-13,5
058.3000.135
13.50
100
M20x1.5
24
17
38.5
24.5
12.0
18.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-17,2 058.3000.17...
SO 53021-17,2
058.3000.172
17.20
100
M24x1.5
30
22
42.0
26.5
15.0
30.660
1.4571 (Edelstahl)
SO 53021-21,3 058.3000.21...
SO 53021-21,3
058.3000.213
21.30
64
M28x1.5
32
27
50.0
31.0
19.0
39.680
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 52021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO NV 51A21 - Regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 51021 - Straight union
SERTO
30.04.2024
SO 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO NV 51A21E - Elbow regulating valve
SERTO
30.04.2024
SO 50002 - Plug
SERTO
30.04.2024
SO 51600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 50021 - Nut connection
SERTO
11.03.2024
SO 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 54021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
SO 53121 - Tee union with male adaptor SO 50040
SERTO
11.03.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성