피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Anti Splash Terminal with mesh - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/chimney_tops_as_terminal_w_mesh_50.prj},{NB=AS_terminal.w.mesh 150/-/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=115244},{EAN=4037494439340},{SYS=ICS50},{SAP=AS_terminal.w.mesh 150/-/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=175},{B=225},{D1=300},{NL=270},{ML=316},{SL=BA},{WG=2.12},{SHORT=150/-/0,6/316/BA/ICS50},{VA=152},{D3=230},{VRB1=47.7},{INT90=0.70},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
AS_terminal.w.mesh 130/-/...
114989
4037494921593
ICS50
AS_terminal.w.mesh 130/-/...
130
230
130
180
250
225
316
BA
1.69
AS_terminal.w.mesh 150/-/...
115244
4037494439340
ICS50
AS_terminal.w.mesh 150/-/...
150
250
175
225
300
270
316
BA
2.12
AS_terminal.w.mesh 180/-/...
116267
4037494439357
ICS50
AS_terminal.w.mesh 180/-/...
180
280
200
250
350
295
316
BA
2.68
AS_terminal.w.mesh 200/-/...
116929
4037494439364
ICS50
AS_terminal.w.mesh 200/-/...
200
300
240
290
400
335
316
BA
3.26
AS_terminal.w.mesh 250/-/...
117961
4037494439371
ICS50
AS_terminal.w.mesh 250/-/...
250
350
297
347
500
392
316
BA
4.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성