피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TAES5M/TSES5M - Keyless Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/taes5m.prj},{NB=TAES5M-32-100-D8},{TYPECODE=TAES5M},{TEETH=32},{WIDTH=100},{WIDTHX='100','150','250'},{D=8},{D100=8},{D150=8,9,10,11,12},{D250=8,9,10,11,12,14,15,16},{PD=50.93},{OD=49.97},{F=55},{E=40},{CATALOG=taes5m.jpg},{R1=3.250},{R2=1.770},{R3=0.250},{R4=0.550},{R5=0.480},{R6=0.381},{R7=3.275},{PPATH=taes5m/assmeblies/taes5m_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
T
Allowable Torque
ⁿ/ₐ
BS
Bulging Sleeves Type
ⁿ/ₐ
TAES5M-22-100-D6
22
35.01
34.05
40
27
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES5M-24-100-D6
24
38.20
37.24
45
30
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES5M-25-100-D6
25
39.79
38.83
45
30
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES5M-26-100-D6
26
41.38
40.42
48
35
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES5M-28-100-D6
28
44.56
43.60
48
35
16.000
13.500
9.0
BDC-6
TAES5M-30-100-D8
30
47.75
46.79
52
36
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-32-100-D8
32
50.93
49.97
55
40
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-34-100-D8
34
54.11
53.15
61
45
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-36-100-D8
36
57.30
56.34
61
45
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-40-100-D8
40
63.66
62.70
67
50
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-44-150-D8
44
70.03
69.07
74
58
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-48-150-D8
48
76.39
75.43
83
67
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-50-150-D8
50
79.58
78.62
87
67
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-60-150-D8
60
95.49
94.53
99
83
18.000
13.500
12.0
BDC-8
TAES5M-72-150-D8
72
114.58
113.63
119
102
18.000
13.500
12.0
BDC-8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TAA5M/TSA5M - Timing Pulleys-5M Type
SAMLO
23.03.2023
TABS5M/TSBS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
TAAS5M/TSAS5M - Timing Pulleys-S5M Type
SAMLO
23.03.2023
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ECC01_22 - Keyless high torque arc tooth synchronous wheel ?¡è S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
TAAS8M/TSAS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
23.03.2023
TAET10/TSET10 - Keyless Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
15.03.2023
HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile
Ketten Fuchs
23.07.2021
LAS5M - Idler Pulley with Teeth-S5M Type
SAMLO
17.12.2021
HTD5M-25 - Toothed pulley - Steel or aluminium- 5mm Pitch - Belt width 25mm
HPC
17.02.2022
LAT5 - Idler Pulley with Teeth-T5 Type
SAMLO
20.12.2021
HDT5M - Keyless High Torque Timing Pulleys HDT5M Type
HEFA
01.06.2024
HHAA__S5M100, HHAA__S5M150 - Keyless High Torque Timing Pulleys S5M Type -K...
Misumi
25.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성