피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
JDE - Medium Load Type Casters-Rotatable with Screw Type
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/jde.prj},{NB=JDE-50},{TYPECODE=JDE},{D=50},{E=48.0},{H=76},{M=M10},{L=25},{W=25},{AL=40},{CATALOG=jde.jpg},{T=2.50},{W1=34},{B=52.0},{A=70},{C=11.5},{F=51},{G=35},{K=8.5},{MX=10},{MS=17},{MH=8},{H1=74},{PPATH=jde/assmblies/jde_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[kg]
JDE-40
JDE
40
40.0
63
M8
20
22
32
JDE-50
JDE
50
48.0
76
M10
25
25
40
JDE-75
JDE
75
74.5
108
M12
25
32
100
JDE-100
JDE
100
88.0
132
M12
25
32
130
JDE-125
JDE
125
101.5
157
M12
25
32
142
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HYC-H - Plug Bolt for HYC
SMC Corporation
02.06.2024
JDF - Medium Load Type Casters-Rotatable with Screw & Plastic Brake Type
SAMLO
28.03.2022
K1161 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
KIPP
27.05.2024
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
HYC-H - Plug Bolt for HYC
SMC
10.11.2021
EXAGONAL SELF-LOCKING NUT M8 DIN985
FM
27.07.2022
C-CTMJ - Screw-In Casters - Medium Load, Wheel Material: Synthetic Rubber
Misumi
04.06.2021
LNT - Inner Bracket
SAMLO
24.03.2023
DPA - Cylindrical Damper
SAMLO
28.02.2023
DPB - Cylindrical Damper
SAMLO
28.02.2023
A83030 - 30 Series Aluminum Profile-30X30
SAMLO
24.03.2023
TNTB - Slide Nut
SAMLO
28.02.2023
CKM01_02 - Cost-Effective Casters¡¤Medium And Light Loads¡¤Screw Rods
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Grey non-marking thermoplastic rubber wheels with polypropylene centre, zin...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성