slovenčina
English
XF/XSF/XSSF/XLF-A/ABX - Fixed castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_a/xdf_a_abx_asmtab.prj},{NB=XSF 125 A},{ORDERNO=XSF 125 A},{WDAB=125x30},{LC=250},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{BODY=XF 125 40},{SHAFT=XF 125 40},{WHEEL=125 A-15},{BD=15.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
XF 80 A
XF 80 A
80X24
120
106
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 100 ABX
XF 100 ABX
100x30
150
128
102x83
80x60
9
Roller bearing
XF 100 A
XF 100 A
100x30
150
128
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 125 ABX
XF 125 ABX
125x30
150
154
102x83
80x60
9
Roller bearing
XSF 125 ABX
XSF 125 ABX
125x30
250
160
102x83
80x60
9
Roller bearing
XSSF 125 ABX
XSSF 125 ABX
125x30
250
160
135x110
105x80
11
Roller bearing
XF 125 A
XF 125 A
125x30
150
154
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XSF 125 A
XSF 125 A
125x30
250
160
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XSSF 125 A
XSSF 125 A
125x30
250
160
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
XF 150 ABX
XF 150 ABX
150x40
250
181
135x110
105x80
11
Roller bearing
XLF 150 ABX
XLF 150 ABX
150x40
250
181
102x83
80x60
9
Roller bearing
XF 150 A
XF 150 A
150x40
250
181
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
XLF 150 A
XLF 150 A
150x40
250
181
102x83
80x60
9
Nylon plain bearing
XF 175 ABX
XF 175 ABX
175x40
370
216
135x110
105x80
11
Roller bearing
XF 175 A
XF 175 A
175x40
370
216
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
XF 200 ABX
XF 200 ABX
200x50
370
240
135x110
105x80
11
Roller bearing
XF 200 A
XF 200 A
200x50
370
240
135x110
105x80
11
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성