카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Cable management panel - with steel rings
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing 482.6 mm (19)''
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/rangierpanel_ts_it_asmtab.prj},{NB=7257.035},{BEST=7257.035},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Rangierpanel, 1HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=mit Stahlbügeln 43x105 mm, RAL 7035},{HE=1},{H=44.1},{H1=43},{T1=105},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/rangierpanel_ts_it_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s674},{GEW=0.930},{FARBE=0.84,0.84,0.84,0.00},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Part Number
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
HE
U
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Ring height
[mm]
T1
Ring depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7257.200
7257.200
Cable management panel, 1...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with steel rings 40x55 mm...
1
44.1
40
55
1 pc(s).
0.730
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
5502.205
5502.205
Cable management panel, 1...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with steel rings 40x55 mm...
1
44.1
40
55
1 pc(s).
0.760
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
7257.035
7257.035
Cable management panel, 1...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with steel rings 43x105 m...
1
44.1
43
105
1 pc(s).
0.930
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
7257.005
7257.005
Cable management panel, 1...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with steel rings 43x105 m...
1
44.1
43
105
1 pc(s).
0.920
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
7257.100
7257.100
Cable management panel, 2...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with steel rings 85x125 m...
2
88.2
85
125
1 pc(s).
1.450
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
7257.105
7257.105
Cable management panel, 2...
for 482,6 mm (19") Mounti...
with steel rings 85x125 m...
2
88.2
85
125
1 pc(s).
1.450
27-18-06-24
27-40-06-04
27-40-06-04
EC000322
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성