피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Mounting plates - for KL and KL-HD
Rittal
System accessories
Interior installation
Mounting plates
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/montageplatten/montageplatten_kl.prj},{NB=1565.700},{BEST=1565.700},{STATUSPIM=},{EOLDATE=},{INFOWWW=Website},{INFO=},{BEZ1=Montageplatten},{BEZ2=für KL und KL-HD},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb34_s591},{BEZ=Montageplatte für KL 1505, 33},{SA=500 x 200},{F=175},{G=485},{F2=50},{GEW=1.500},{F22=50.0},{VERS=2},{CNSECLASS51=27-18-92-31},{CNSECLASS70=27-40-92-16},{CNSECLASS80=27-40-92-16},{CNSETIM40=EC000213},{BEZ3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BEST
Model No. TS
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
SA
For enclosure size
[mm]
F
Mounting plate width
[mm]
G
Mounting plate height
[mm]
F2
Mounting plate width
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
1560.700
1560.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
150 x 150
125
135
-
0.240
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1575.700
1575.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
200 x 150
125
185
-
0.340
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1561.700
1561.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
300 x 150
125
285
-
0.540
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1576.700
1576.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
400 x 150
125
385
-
0.950
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1562.700
1562.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
200 x 200
175
185
50
0.480
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1563.700
1563.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
300 x 200
175
285
50
0.780
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1564.700
1564.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
400 x 200
175
385
50
1.300
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1565.700
1565.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
500 x 200
175
485
50
1.500
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1566.700
1566.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
600 x 200
175
585
50
2.500
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1574.700
1574.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
800 x 200
175
785
50
3.000
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1567.700
1567.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
300 x 300
275
285
50
1.220
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1568.700
1568.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
400 x 300
275
385
50
1.900
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1569.700
1569.700
Discontinued in Europe
Mounting plates
for KL and KL-HD
500 x 300
275
485
50
2.500
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1570.700
1570.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
600 x 300
275
585
50
3.900
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1571.700
1571.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
400 x 400
375
385
62.5
2.600
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1572.700
1572.700
Mounting plates
for KL and KL-HD
600 x 400
375
585
62.5
5.300
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
1573.700
1573.700
Discontinued in Europe
Mounting plates
for KL and KL-HD
800 x 400
375
785
62.5
7.200
27-18-92-31
27-40-92-16
27-40-92-16
EC000213
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Baying Systems TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
Terminal boxes - KL
Rittal
02.02.2023
Plastic cable gland plates - Plastic cable gland plates
Rittal
13.12.2019
Plastic gland plates - with membranes
Rittal
30.06.2021
Wall mounting bracket - for the attachment of KL, EB, BG and
Rittal
30.06.2021
Metal cable gland plates - with metric knockouts
Rittal
30.06.2021
Compact enclosures - AE
Rittal
29.02.2024
Mounting plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Gland plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Mounting plate TS8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Wall-Mounted Housing - WM
Rittal
29.02.2024
Ergoform S lock system - Standard
Rittal
30.06.2021
Eyebolts - for AE, AK
Rittal
29.06.2021
Gland plate KL - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성