카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG107 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_107.prj},{NB=PBG107.010007520},{CODE=PBG107.010007520},{W=100},{L=75},{T=20},{W1=25},{W2=75},{L1=25.0},{L2=50},{L2X=50.0},{T1=12},{D=17.5},{D1=11},{FORM=C},{HOLES=2},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
VER
[mm]
PBG107. 75 x 28 x 20
PBG107.007502820
75
28
20
15
60
14.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 100 x 28 x 20
PBG107.010002820
100
28
20
25
75
14.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 125 x 28 x 20
PBG107.012502820
125
28
20
25
100
14.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 150 x 28 x 20
PBG107.015002820
150
28
20
25
125
14.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 75 x 38 x 20
PBG107.007503820
75
38
20
15
60
19.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 100 x 38 x 20
PBG107.010003820
100
38
20
25
75
19.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 125 x 38 x 20
PBG107.012503820
125
38
20
25
100
19.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 150 x 38 x 20
PBG107.015003820
150
38
20
25
125
19.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 200 x 38 x 20
PBG107.020003820
200
38
20
25
175
19.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 75 x 48 x 20
PBG107.007504820
75
48
20
15
60
24.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 100 x 48 x 20
PBG107.010004820
100
48
20
25
75
24.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 125 x 48 x 20
PBG107.012504820
125
48
20
25
100
24.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 150 x 48 x 20
PBG107.015004820
150
48
20
25
125
24.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 200 x 48 x 20
PBG107.020004820
200
48
20
25
175
24.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 75 x 58 x 20
PBG107.007505820
75
58
20
15
60
29.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 100 x 58 x 20
PBG107.010005820
100
58
20
25
75
29.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 150 x 58 x 20
PBG107.015005820
150
58
20
25
125
29.0
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 75 x 75 x 20
PBG107.007507520
75
75
20
25
50
25.0
50
12
17.5
11
C
2
2
PBG107. 100 x 75 x 20
PBG107.010007520
100
75
20
25
75
25.0
50
12
17.5
11
C
2
1
PBG107. 125 x 75 x 20
PBG107.012507520
125
75
20
25
100
37.5
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 150 x 75 x 20
PBG107.015007520
150
75
20
25
125
37.5
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 200 x 75 x 20
PBG107.020007520
200
75
20
25
175
37.5
-
12
17.5
11
A
2
1
PBG107. 100 x 100 x 20
PBG107.010010020
100
100
20
25
75
25.0
75
12
17.5
11
B
4
1
PBG107. 125 x 100 x 20
PBG107.012510020
125
100
20
25
100
25.0
75
12
17.5
11
B
4
1
PBG107. 150 x 100 x 20
PBG107.015010020
150
100
20
25
125
25.0
75
12
17.5
11
B
4
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성