카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
AG-S - Automatic ejector device
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
AG-S Automatic extraction device
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ag_s_dispositivo/ag_s.prj},{NB=AG-S - 411xM24X3},{TYP=AG-S},{COD=411},{A=68},{B=25},{C=35},{M=M24X3},{MD=24.000},{MP=3.000},{N=16},{O=10.45},{P=3.95},{Q=25.0},{S=32},{T=13.75},{Z=12.75},{M2=12.0},{RA=1.0},{RB=4},{SM=1.5},{SM1=5.0},{D=0},{E=0},{G=0},{H=0},{I=0},{L=0},{M1=-},{M1D=0.000},{M1P=0.000},{U=0},{V=0.0},{AA=0.0},{BB=0},{CC=0},{DD=0},{EE=0.0},{GG=0},{HH=0},{II=0},{VV=0},{UU=0},{M12=0.0},{X=0},{Y=0},{RC=0.0},{SM2=0.0},{SM3=0},{SM4=0.0},{MB=M24X3},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ØC
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
Ø
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
M2
M/2
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
SM
[mm]
SM1
[mm]
E
[mm]
G
ØG
[mm]
H
ØH
[mm]
I
ØI
[mm]
L
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
U
ØU
[mm]
V
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
GG
ØGG
[mm]
HH
ØHH
[mm]
II
ØII
[mm]
VV
[mm]
UU
ØUU
[mm]
M12
M1/2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RC
[mm]
SM2
[mm]
SM3
[mm]
SM4
[mm]
AG-S - 401xM10X1,5
AG-S
401
55
20
26
M10X1,5
12
10.18
2.78
17.8
22
9.93
10.00
5.0
1.0
3
1.0
4.4
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 401xM12X1,75
AG-S
401
55
20
26
M12X1,75
12
10.18
2.78
17.8
22
9.93
10.00
6.0
1.0
3
1.0
4.4
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 401xM14X2
AG-S
401
55
20
26
M14X2
12
10.18
2.78
17.8
22
9.93
10.00
7.0
1.0
3
1.0
4.4
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 401xM16X2
AG-S
401
55
20
26
M16X2
12
10.18
2.78
17.8
22
9.93
10.00
8.0
1.0
3
1.0
4.4
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 411xM16X2
AG-S
411
68
25
35
M16X2
16
10.45
3.95
25.0
32
13.75
12.75
8.0
1.0
4
1.0
5.0
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 411xM18X2,5
AG-S
411
68
25
35
M18X2,5
16
10.45
3.95
25.0
32
13.75
12.75
9.0
1.0
4
1.0
5.0
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 411xM20X2,5
AG-S
411
68
25
35
M20X2,5
16
10.45
3.95
25.0
32
13.75
12.75
10.0
1.0
4
1.5
5.0
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 411xM24X3
AG-S
411
68
25
35
M24X3
16
10.45
3.95
25.0
32
13.75
12.75
12.0
1.0
4
1.5
5.0
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 411xM27X3
AG-S
411
68
25
35
M27X3
16
10.45
3.95
25.0
32
13.75
12.75
13.5
1.0
4
2.0
5.0
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 411xM30X3,5
AG-S
411
68
25
35
M30X3,5
16
10.45
3.95
25.0
32
13.75
12.75
15.0
1.5
4
2.0
5.0
0
0
0
0
0
-
0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
AG-S - 402xM16X1,5
AG-S
402
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
15
38
38
48
52
M16X1,5
10
18.5
0.5
8
5
24
8.5
38
24
30
28
18
8.0
32
5
1.0
1.0
3
1.0
AG-S - 412xM16X1,5
AG-S
412
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
18
56
52
65
68
M16X1,5
10
22.0
1.0
12
5
36
9.5
46
36
42
36
25
8.0
46
2
1.0
1.0
5
1.5
AG-S - 412xM18X1,5
AG-S
412
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
18
56
52
65
68
M18X1,5
10
22.0
1.0
12
5
36
9.5
46
36
42
36
25
9.0
46
2
1.0
1.0
5
1.5
AG-S - 412xM20X1,5
AG-S
412
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
18
56
52
65
68
M20X1,5
10
22.0
1.0
12
5
36
9.5
46
36
42
36
25
10.0
46
2
1.0
1.5
5
1.5
AG-S - 412xM24X1,5
AG-S
412
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
18
56
52
65
68
M24X1,5
10
22.0
1.0
12
5
36
9.5
46
36
42
36
25
12.0
46
2
1.0
1.5
5
1.5
AG-S - 412xM27X1,5
AG-S
412
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
18
56
52
65
68
M27X1,5
10
22.0
1.0
12
5
36
9.5
46
36
42
36
25
13.5
46
2
1.0
2.0
5
1.5
AG-S - 412xM30X1,5
AG-S
412
0
0
0
-
0
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.0
0.0
18
56
52
65
68
M30X1,5
10
22.0
1.0
12
5
36
9.5
46
36
42
36
25
15.0
46
2
1.5
2.0
5
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성