피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Adjustable Shock Absorber SA.. - Adjustable Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/stossdaempfer/einstellbare_stossdaempfer.prj},{NB=HO-7986 SA 3/4 x 3 (0)=0 (0)=0,STROKE=0 Stossdaempfer},{TYPE=SA 3/4 x 3},{IDNR=7986},{A1=0},{A2=0},{STROKE=0},{MIN=55.000},{MAX=9500.000},{W3=890.000},{W4=18400.000},{SIZE=M42 x 1,5},{MAXSTROKE=76.000},{A=246.000},{B=100.800},{B1=0.000},{C=0.000},{C1=22.900},{C2=23.000},{D=0.000},{D11=57.200},{D12=50.000},{D1=42.000},{D2=14.300},{D3=38.000},{D4=0.000},{D5=44.500},{D6=34.700},{E=72.600},{F=57.200},{G=9.500},{H1=25.400},{H2=17.500},{ID1=7984},{ID2=7989},{FORM=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
MIN
Min. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
MAX
Max. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
W3
Max. Energy Absorption per stroke[Nm]
ⁿ/ₐ
W4
Max. Energy Absorption per hour [Nm]
ⁿ/ₐ
SIZE
Thread size
ⁿ/ₐ
MAXSTROKE
Maximum Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
D11
[mm]
D12
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
PO-7940 SA 1/4 x 1/2 (0)=...
SA 1/4 x 1/2
7940
2.300
182.000
17.000
23000.000
M20 x 1,5
12.700
98.900
12.000
5.600
61.700
0.000
0.000
17.000
0.000
0.000
20.000
6.400
0.000
16.900
17.000
0.000
6.400
24.000
6.000
10.700
4.800
PO-7840 SA 3/8 x 1D (0)=0...
SA 3/8 x 1D
7840
4.500
546.000
70.000
46000.000
M25 x 1,5
25.400
121.200
35.500
0.000
61.500
0.000
0.000
22.000
0.000
0.000
25.000
7.900
19.900
22.700
22.100
18.500
12.700
30.000
8.000
12.200
6.500
PO-7841 SALD 1/2 x 1M (0)...
SALD 1/2 x 1M
7841
4.500
1134.000
136.000
85000.000
M36 x 1,5
25.400
165.100
23.800
6.000
110.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
9.500
25.400
22.500
0.000
0.000
14.700
41.300
6.700
0.000
0.000
PO-7842 SALD 1/2 x 2M (0)...
SALD 1/2 x 2M
7842
9.500
2268.000
271.000
98000.000
M36 x 1,5
50.800
215.900
49.200
6.000
134.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
9.500
25.400
22.500
0.000
0.000
14.700
41.300
6.700
0.000
0.000
PO-7970 SA 1/2 x 1 (0)=0 ...
SA 1/2 x 1
7970
4.500
545.000
130.000
86000.000
M33 x 1,5
25.400
138.100
55.500
0.000
0.000
16.000
16.000
0.000
38.000
35.000
33.000
9.500
25.400
0.000
31.800
25.400
41.300
38.000
6.400
19.100
11.200
PO-7975 SA 1/2 x 2 (0)=0 ...
SA 1/2 x 2
7975
9.500
950.000
270.000
10000.000
M33 x 1,5
50.800
189.000
81.000
0.000
0.000
16.000
16.000
0.000
38.000
35.000
36.000
9.500
25.400
0.000
31.800
25.400
54.000
38.000
6.400
19.100
11.200
PO-7980 SA 3/4 x 1 (0)=0 ...
SA 3/4 x 1
7980
27.000
3600.000
290.000
12650.000
M42 x 1,5
25.400
144.400
50.000
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
34.700
47.200
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7985 SA 3/4 x 2 (0)=0 ...
SA 3/4 x 2
7985
43.000
6350.000
600.000
15000.000
M42 x 1,5
50.800
195.200
75.400
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
34.700
59.500
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7986 SA 3/4 x 3 (0)=0 ...
SA 3/4 x 3
7986
55.000
9500.000
890.000
18400.000
M42 x 1,5
76.000
246.000
100.800
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
34.700
72.600
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7990 SA 1-1/8 x 2 (0)=...
SA 1-1/8 x 2
7990
72.000
13000.000
1380.000
17260.000
M64 x 3,0
50.800
225.600
85.900
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
47.900
69.900
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7995 SA 1-1/8 x 4 (0)=...
SA 1-1/8 x 4
7995
118.000
18200.000
2700.000
23000.000
M64 x 3,0
102.000
327.200
136.700
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
50.800
95.300
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7996 SA 1-1/8 x 6 (0)=...
SA 1-1/8 x 6
7996
200.000
32000.000
4150.000
28800.000
M64 x 3,0
152.000
450.900
209.600
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
48.300
120.700
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7887 SA-A 3/4 x 1 (0)=...
SA-A 3/4 x 1
7887
27.000
3600.000
290.000
18400.000
M42 x 1,5
25.400
144.400
50.000
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
0.000
47.200
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7888 SA-A 3/4 x 2 (0)=...
SA-A 3/4 x 2
7888
43.000
6350.000
600.000
23000.000
M42 x 1,5
50.800
195.200
75.400
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
0.000
59.500
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7889 SA-A 3/4 x 3 (0)=...
SA-A 3/4 x 3
7889
55.000
9500.000
890.000
27600.000
M42 x 1,5
76.000
246.000
100.800
0.000
0.000
22.900
23.000
0.000
57.200
50.000
42.000
14.300
38.000
0.000
44.500
0.000
72.600
57.200
9.500
25.400
17.500
PO-7880 SA-A 1-1/8 x 2 (0...
SA-A 1-1/8 x 2
7880
72.000
13000.000
1380.000
34500.000
M64 x 2,0
50.800
225.600
85.900
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
0.000
69.900
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7885 SA-A 1-1/8 x 4 (0...
SA-A 1-1/8 x 4
7885
118.000
18200.000
2700.000
46000.000
M64 x 2,0
102.000
327.200
136.700
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
0.000
95.300
76.200
9.500
25.400
17.500
PO-7886 SA-A 1-1/8 x 6 (0...
SA-A 1-1/8 x 6
7886
200.000
32000.000
4150.000
57500.000
M64 x 2,0
152.000
450.900
209.600
0.000
0.000
26.200
26.200
0.000
76.200
69.900
64.000
20.600
50.800
0.000
57.200
0.000
120.700
76.200
9.500
25.400
17.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Non-Adjustable Shock Absorber SA/SAI - Non-Adjustable Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Shock Absorber - Stop Collar for Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Foot mounting - Foot Mounting for Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
A08.01 Form H - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
17.06.2022
C07.04 Form 1 - Spring clip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
B03.01 Form 1 - U CLIP
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
D17.02 - Bundschraube ähnlich DIN 7981 B
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A08.01 Form F - Cable clip metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A06.01 Form 3 - Clip for cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C15.01 - Drive-in nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C13.02 - Lock washer stainless steel A4
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
A04.02 Form 5 - Rod holder
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
C06.03 Form 2 - Grommet open
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성