피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Pivot brackets AT4 for MT4 trunnion - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/930105426_2.prj},{NB=9301054264 80 Lagerbock fuer MT4},{IDNR=9301054264},{ZYL=80.000},{WEIGHT=0.210},{UL=65.000},{NH=23.000},{TH=42.000},{C=13.000},{CR=20.000},{HB=11.000},{FN=40.000},{FK=20.000},{B=20.000},{D1=18.000},{E=11.000},{TYPE=3.000},{F=1.600},{D3=32.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
UL
[mm]
NH
[mm]
TH
[mm]
C
[mm]
CR
Diameter H7
[mm]
HB
H13
[mm]
FN
[mm]
FK
[mm]
F
F x 45°
[mm]
9301054261 Lagerbock AT4 ...
9301054261
32.000
0.080
46.000
18.000
32.000
10.500
12.000
6.600
30.000
15.000
1.000
9301054262 Lagerbock AT4 ...
9301054262
40.000
0.140
55.000
21.000
36.000
12.000
16.000
9.000
36.000
18.000
1.600
9301054262 Lagerbock AT4 ...
9301054262
50.000
0.140
55.000
21.000
36.000
12.000
16.000
9.000
36.000
18.000
1.600
9301054264 Lagerbock AT4 ...
9301054264
63.000
0.210
65.000
23.000
42.000
13.000
20.000
11.000
40.000
20.000
1.600
9301054264 Lagerbock AT4 ...
9301054264
80.000
0.210
65.000
23.000
42.000
13.000
20.000
11.000
40.000
20.000
1.600
9301054266 Lagerbock AT4 ...
9301054266
100.000
0.360
75.000
28.500
50.000
16.000
25.000
14.000
50.000
25.000
2.000
9301054266 Lagerbock AT4 ...
9301054266
125.000
0.360
75.000
28.500
50.000
16.000
25.000
14.000
50.000
25.000
2.000
PD_24425 Lagerbock AT4 f...
PD_24425
160.000
0.350
92.000
41.000
60.000
22.500
32.000
18.000
60.000
30.000
2.000
PD_24425 Lagerbock AT4 f...
PD_24425
200.000
0.350
92.000
41.000
60.000
22.500
32.000
18.000
60.000
30.000
2.000
PD_25763 Lagerbock AT4 f...
PD_25763
250.000
0.500
140.000
44.000
90.000
24.000
40.000
22.000
70.000
35.000
2.000
KL9130 Lagerbock AT4 for...
KL9130
320.000
0.670
150.000
64.000
100.000
34.000
50.000
26.000
80.000
40.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성