피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Flat seals - Transitions
NORO
Transitions
Powered by
CAD모델 선택
{noro/05_transition_pieces/flat_seals.prj},{NB=NORO 1538328},{ARTNR=1538328},{DN=150},{A=175},{B=202},{C=220},{S=3},{MAT=1.0330},{SF=silicone},{INFO=PDF},{DB=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
A
Outer nominal width
[mm]
B
Pitch circle
[mm]
C
Flange outer dimension
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Flat seals 0837328
0837328
80
96
120
140
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 1037328
1037328
100
116
140
160
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 1237328
1237328
120
136
164
180
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 1537328
1537328
150
175
202
220
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 1737328
1737328
175
195
225
245
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 2037328
2037328
200
245
270
290
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 2537328
2537328
250
295
325
345
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 3037328
3037328
300
345
375
395
3
1.0330
NBR
NORO Flat seals 0838328
0838328
80
96
120
140
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 1038328
1038328
100
116
140
160
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 1238328
1238328
120
136
164
180
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 1538328
1538328
150
175
202
220
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 1738328
1738328
175
195
225
245
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 2038328
2038328
200
245
270
290
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 2538328
2538328
250
295
325
345
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 3038328
3038328
300
345
375
395
3
1.0330
silicone
NORO Flat seals 0835328
0835328
80
96
120
140
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 1035328
1035328
100
116
140
160
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 1235328
1235328
120
136
164
180
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 1535328
1535328
150
175
202
220
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 1735328
1735328
175
195
225
245
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 2035328
2035328
200
245
270
290
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 2535328
2535328
250
295
325
345
3
1.0330
silicone detectable
NORO Flat seals 3035328
3035328
300
345
375
395
3
1.0330
silicone detectable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Inspection spouts - Inspection components
NORO
09.03.2023
Flat seals for flanges drilled according to DIN 24154 R2 - Connecting compo...
NORO
24.05.2023
EPDM gasket - HoKa EPDM gasket
Funken
02.01.2024
NEMA 12 Feed-Through Wireway, Gasket
Eaton B-Line
17.10.2023
Clamping rings with seal insert - Connecting components
NORO
31.12.2023
Bends R=1D - Bends & segments
NORO
29.11.2023
Pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
LSA 4 - 2-ring bearing with profiled raceway type LSA4
Franke
23.06.2021
LSA 6 - 2-ring bearing with profiled raceway type LSA6
Franke
23.06.2021
Symmetrical Y-pieces conical, 60° - Branch pieces
NORO
31.12.2023
Insertion pipes - Pipes
NORO
31.12.2023
Dead boxes with inspection opening - Dead boxes and baffle pots
NORO
29.11.2023
Clamping rings for seal rings for 1 - 3 mm piping with 6 mm lip - Connectin...
NORO
24.05.2023
CRO - sealing ring
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성