您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22281-14 - 不锈钢夹紧元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22281-14_asmtab.prj},{NB=22281-14-20},{BEST=22281-14-2},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=0},{GR=2},{D=48.0},{D1=10.5},{D2=M8},{A1=100},{A2=80},{A3=19.5},{B=25},{H=115},{L=63+1 -0.5},{L1=25},{L2=8},{L3=5},{P=8.5},{S1=53},{ANZDM=25},{F1=140},{F2=170},{GEW=0.3996},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495462431},{FILTER=NORELEM,},{TYP=12.000},{NDM=8.000},{POSX=[0:15]},{XA=25.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=22281-14_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
P
宽度
[mm]
S1
间距
[mm]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schraube C1
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
[mm]
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22281-14-1
22281-14-1
不锈钢
1
37.5
8.5
M6
80
60
16.6
20
90
52+1 -0.5
25
6
5
8.0
42
10
90
110
0.2128
Yes
84662080
4059495462424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-14-2
22281-14-2
不锈钢
2
48.0
10.5
M8
100
80
19.5
25
115
63+1 -0.5
25
8
5
8.5
53
25
140
170
0.3996
Yes
84662080
4059495462431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-14-3
22281-14-3
不锈钢
3
60.0
10.5
M10
100
80
24.5
30
115
78+1.5 -0.5
30
10
6
8.5
53
48
320
430
0.6567
Yes
84662080
4059495462448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-14-4
22281-14-4
不锈钢
4
78.0
12.5
M12
130
100
34.0
50
155
108+2 -0.5
40
14
8
10.5
69
82
820
1050
1.8900
Yes
84662080
4059495462455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22281-14-5
22281-14-5
不锈钢
5
98.0
20.5
M16
175
135
42.0
60
205
130+2 -0.5
40
15
8
12.0
93
199
1500
1940
2.9300
Yes
84662080
4059495462462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表