您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95016 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95016_1.prj},{NB=95016-11100321},{A=0},{B=85},{B1=60},{B2=55},{L=100},{L1=80},{L2=76},{B3=32},{H=125},{D=9},{R=0.0},{R1=100},{TFK=70},{GEW=0.5837},{EAN=4059495348049},{NDM=8.000},{SW=13.000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{TYP2=0.000},{XA=45.0},{XB=7.0},{XC=72.0},{XD=13.5},{XE=5.0},{XF=20.0},{XG=45.0},{XH=12.0},{XI=45.0},{XJ=51.0},{XK=5.3},{XL=62.0},{XM=6.5},{XN=13.0},{XO=73.0},{XP=15.0},{XQ=2.5},{XR=12.0},{XS=39.0},{XT=12.0},{XU=30.0},{XV=102.0},{XW=2.5},{XX=300.0},{XY=5.0},{XZ=30.0},{XA1=5.7},{XB1=0.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=0.0},{XF1=0.0},{XG1=0.0},{XH1=0.0},{XI1=0.0},{XJ1=0.0},{XK1=0.0},{XL1=9.0},{XM1=55.0},{XN1=76.0},{XO1=80.0},{XP1=60.0},{XQ1=4.50},{XR1=0.0},{XS1=0.0},{XT1=0.0},{XU1=0.0},{XV1=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
B3
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95016-1108032
95016-1108032
转向轮
滑动轴承
38
85
60
55
100
80
76
32
102
9
78.0
80
65
0.4985
Yes
83022000
4059495347981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-1110032
95016-1110032
转向轮
滑动轴承
36
85
60
55
100
80
76
32
125
9
86.0
100
70
0.5829
Yes
83022000
4059495347998
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-1112532
95016-1112532
转向轮
滑动轴承
40
85
60
55
100
80
76
32
150
9
102.5
125
80
0.6694
Yes
83022000
4059495348001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-1116040
95016-1116040
转向轮
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
195
11
134.0
160
130
1.5430
Yes
83022000
4059495348018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-1120040
95016-1120040
转向轮
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
235
11
134.0
200
160
1.7660
Yes
83022000
4059495348025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11080321
95016-11080321
脚轮
滑动轴承
0
85
60
55
100
80
76
32
102
9
0.0
80
65
0.3423
Yes
83022000
4059495348032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11100321
95016-11100321
脚轮
滑动轴承
0
85
60
55
100
80
76
32
125
9
0.0
100
70
0.5837
Yes
83022000
4059495348049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11125321
95016-11125321
脚轮
滑动轴承
0
85
60
55
100
80
76
32
150
9
0.0
125
80
0.6349
Yes
83022000
4059495348056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11160401
95016-11160401
脚轮
滑动轴承
0
110
80
75
140
105
0
40
195
11
0.0
160
130
1.1920
Yes
83022000
4059495348063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11200401
95016-11200401
脚轮
滑动轴承
0
110
80
75
140
105
0
40
235
11
0.0
200
160
1.4300
Yes
83022000
4059495348070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11080322
95016-11080322
Stop-Fix
滑动轴承
38
85
60
55
100
80
76
32
102
9
78.0
80
65
0.6049
Yes
83022000
4059495348087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11100322
95016-11100322
Stop-Fix
滑动轴承
36
85
60
55
100
80
76
32
125
9
86.0
100
70
0.6947
Yes
83022000
4059495348094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11125322
95016-11125322
Stop-Fix
滑动轴承
40
85
60
55
100
80
76
32
150
9
102.5
125
80
0.7939
Yes
83022000
4059495348100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11160402
95016-11160402
Stop-Fix
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
195
11
134.0
160
130
1.9450
Yes
83022000
4059495348117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95016-11200402
95016-11200402
Stop-Fix
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
235
11
134.0
200
160
2.2600
Yes
83022000
4059495348124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95010 - 转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95016 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95012 - 转向轮和脚轮,导电 重型规格
norelem
30.05.2024
95024 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
21882 - 自贴型或带孔的铝制码尺
norelem
26.06.2024
95046-02 - 不锈钢转向轮,带螺栓孔 用于无菌环境
norelem
30.05.2024
95018 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95034 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95045 - 钢板转向轮,紧凑型
norelem
30.05.2024
95028 - 钢板转向轮和脚轮,中型规格
norelem
30.05.2024
10045 - 铝制型材 80x80 轻型 I 型
norelem
30.05.2024
95020 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95012 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表