您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04110 - 压板,叉形,DIN 6315,钢制和铝制
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04110.prj},{NB=04110-301},{BEST=04110-301},{MATERIAL=Stahl},{L1=250},{A=50},{B1=33.0},{B2=73},{B3=20},{B4=12},{SCHR=M 30 / M 32},{GEW=3.6320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495044675},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{FORM=1.000},{RS=0.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
A
高度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
材料厚度
[mm]
B4
高度
[mm]
SCHR
用于螺栓
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04110-06
04110-06
钢制
60
12
6.6
18
6
3
M 6
0.0639
Yes
84662080
4059495044392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-08
04110-08
钢制
80
15
9.0
25
8
4
M 8
0.1400
Yes
84662080
4059495044408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-10
04110-10
钢制
100
20
11.0
31
10
5
M 10
0.3006
Yes
84662080
4059495044415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-12
04110-12
钢制
125
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.5700
Yes
84662080
4059495044422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-121
04110-121
钢制
160
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.7152
Yes
84662080
4059495044439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-122
04110-122
钢制
200
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.9100
Yes
84662080
4059495044446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-16
04110-16
钢制
160
30
18.0
48
15
8
M 16 / M 18
1.0640
Yes
84662080
4059495044453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-161
04110-161
钢制
200
30
18.0
48
15
8
M 16 / M 18
1.3350
Yes
84662080
4059495044460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-162
04110-162
钢制
250
40
18.0
48
15
10
M 16 / M 18
2.1630
Yes
84662080
4059495044477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-20
04110-20
钢制
200
40
22.0
52
15
10
M 20 / M 22
1.7750
Yes
84662080
4059495044484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-201
04110-201
钢制
250
40
22.0
62
20
10
M 20 / M 22
3.0000
Yes
84662080
4059495044491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-202
04110-202
钢制
315
40
22.0
62
20
10
M 20 / M 22
3.7660
Yes
84662080
4059495044507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-24
04110-24
钢制
200
40
26.0
66
20
10
M 24
2.3860
Yes
84662080
4059495044637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-241
04110-241
钢制
250
40
26.0
66
20
10
M 24
3.0280
Yes
84662080
4059495044644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-242
04110-242
钢制
315
40
26.0
66
20
10
M 24
3.7800
Yes
84662080
4059495044651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-301
04110-301
钢制
250
50
33.0
73
20
12
M 30 / M 32
3.6320
Yes
84662080
4059495044675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-30
04110-30
钢制
315
50
33.0
73
20
12
M 30 / M 32
4.5800
Yes
84662080
4059495044668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-302
04110-302
钢制
400
50
33.0
73
20
12
M 30 / M 32
6.1000
Yes
84662080
4059495044682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-40
04110-40
钢制
400
60
40.0
100
30
12
M 36
10.9000
Yes
84662080
4059495044699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-401
04110-401
钢制
600
60
40.0
100
30
12
M 36
16.5000
Yes
84662080
4059495044705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-206
04110-206
铝制
60
12
7.0
19
6
3
M 6
0.0235
Yes
84662080
4059495044514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-208
04110-208
铝制
80
15
9.0
25
8
4
M 8
0.0506
Yes
84662080
4059495044521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-210
04110-210
铝制
100
20
11.0
31
10
5
M 10
0.1070
Yes
84662080
4059495044538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-212
04110-212
铝制
125
25
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.1955
Yes
84662080
4059495044545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04110-2121
04110-2121
铝制
160
28
14.0
38
12
6
M 12 / M 14
0.2849
Yes
84662080
4059495044552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表