Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03186 - 精密锁紧柱塞 圆柱顶销
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03186.prj},{NB=03186-025_ENTSPANNT},{D=25},{D1=38},{D2=42},{D3=50},{L1=51.0},{L2=62.5},{L3=13},{L5=3},{L6=60},{H=10},{F1=20},{F2=73},{GEW=0.6494},{EAN=4059495033303},{NDM=10},{NDM1=10.000},{GD=40},{GD2=19.0},{GD3=23},{GH=41.5},{GH1=4.0},{GT=14},{GH2=3.5},{ZZ=0.0},{XA=1.500},{XB=1.000},{XC=2.000},{XD=3.000},{XE=42.000},{XF=38.000},{XG=2.000},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=31.000},{XK=50.000},{XL=5.500},{XM=1.100},{XN=24.000},{XO=27.200},{XP=1.950},{XQ=10.000},{XR=2.500},{XS=1.280},{XT=1.000},{XU=60.000},{XV=12.000},{XW=4.000},{XX=10.000},{XY=6.000},{BEST=03186-025},{FORM=A},{AUSF=Standardausführung},{L=134},{GW=M 10},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
H
行程
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1
[N]
GW
内螺纹球形把手
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03186-010
03186-010
A
标准规格
10
16
19
25
79
25.0
36.5
13
3
31
10
15
30
M 6
0.0783
Yes
73181900
4059495033266
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-012
03186-012
A
标准规格
12
20
23
32
91
33.0
44.5
13
3
35
10
15
35
M 8
0.1349
Yes
73181900
4059495033273
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-016
03186-016
A
标准规格
16
25
28
40
106.5
41.5
53.0
13
3
42
10
20
50
M 10
0.2267
Yes
73181900
4059495033280
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-020
03186-020
A
标准规格
20
30
33
40
114.5
41.5
53.0
13
3
50
10
36
63
M 10
0.3492
Yes
73181900
4059495033297
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-025
03186-025
A
标准规格
25
38
42
50
134
51.0
62.5
13
3
60
10
20
73
M 10
0.6494
Yes
73181900
4059495033303
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-110
03186-110
B
可锁定规格
10
16
19
25
79
25.0
36.5
13
3
31
10
15
30
M 6
0.0792
Yes
73181900
4059495033310
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-112
03186-112
B
可锁定规格
12
20
23
32
91
33.0
44.5
13
3
35
10
15
35
M 8
0.1356
Yes
73181900
4059495033327
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-116
03186-116
B
可锁定规格
16
25
28
40
106.5
41.5
53.0
13
3
42
10
20
50
M 10
0.2281
Yes
73181900
4059495033334
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-120
03186-120
B
可锁定规格
20
30
33
40
114.5
41.5
53.0
13
3
50
10
36
63
M 10
0.3496
Yes
73181900
4059495033341
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03186-125
03186-125
B
可锁定规格
25
38
42
50
134
51.0
62.5
13
3
60
10
20
73
M 10
0.6484
Yes
73181900
4059495033358
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表