피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
PH Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini CUPLA for Fuel Gas
Hose barb
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cupla_fuel/hose_bard/ph_type_plug.prj},{NB=CCA95271-20_33PH_BRASS_c},{ASSYNO=CA95271},{MODEL=33PH},{S=3/8},{MT=BRASS},{M=22},{L=57},{C=25.5},{A=28},{H=14},{T=10.5},{B=7.5},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=33PH BRASS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application (Hose)
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
H
ΦH
[mm]
T
ΦT
[mm]
B
ΦB
[mm]
33PH BRASS
33PH BRASS
CA95271
3/8
BRASS
22
57
25.5
28
14
10.5
7.5
35PH BRASS
35PH BRASS
CA95272
5/16
BRASS
20
57
25.5
28
14
9.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.ET_G - ISO Threaded unions 2 PIECES HOSE END / ROTARY NUT Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
I.AF_G - ISO Threaded unions HEXAGON BSP FEMALE HOSE BARBS Stainless steel...
FG INOX
16.02.2017
PU42-20 - Male plug
C Matic
15.03.2021
MS-5UL - Universal Elbow
SMC
23.11.2021
KSCPH - Air Couplers - Lightweight, Plug, Tube Connector
Misumi
29.05.2023
MAE-STECK-NIP-SCHL-ANS - Adaptors with Hose Connector for Standart and Safe...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-T-VB - Tee Connectors
MÄDLER
26.04.2024
MCPH, MCPHS - Couplings for Air - Plugs - Tapped Plug
Misumi
16.04.2024
Série RA
Sopra-Pneumatic
27.02.2020
M-5UT - Universal Tee
SMC
23.11.2021
KQ2Y - Male Run Tee (Gasket Seal)
SMC
26.09.2023
BV-10 flared cone, S-series - Tube connection part
VOSS
11.04.2023
MS-5UT - Universal Tee
SMC
23.11.2021
EJN01 - Dovetail slot manual stage
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성