피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Two shields (ZZ)
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Angular Contact Ball Bearing
Double-row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/two_shields_zz_asmtab.prj},{NB=5207AZZ},{SD=35},{D=72},{B=27.0},{R=1.1},{BN=5207AZZ},{CR=33000},{COR=24500},{LSG=6000},{LSO=-},{D1=0.00},{A=0.00},{SB=0.00},{D2=0.0},{F=0.00},{MASS=0.43},{VER=2},{PPATH=two_shield_zz_2ns_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
5200ZZ
10
30
14.3
0.6
5200ZZ
7300
4000
18000
0.05
5200AZZ
10
30
14.3
0.6
5200AZZ
6950
3800
16000
0.05
5201ZZ
12
32
15.9
0.6
5201ZZ
10700
5950
16000
0.06
5201AZZ
12
32
15.9
0.6
5201AZZ
10300
5650
15000
0.06
5202ZZ
15
35
15.9
0.6
5202ZZ
11900
7200
14000
0.07
5202AZZ
15
35
15.9
0.6
5202AZZ
11400
6850
12000
0.07
5203ZZ
17
40
17.5
0.6
5203ZZ
15000
9250
12000
0.09
5203AZZ
17
40
17.5
0.6
5203AZZ
14200
8800
11000
0.09
5204ZZ
20
47
20.6
1.0
5204ZZ
20000
12700
10000
0.12
5204AZZ
20
47
20.6
1.0
5204AZZ
19000
12100
9500
0.12
5205ZZ
25
52
20.6
1.0
5205ZZ
21800
15100
9500
0.19
5205AZZ
25
52
20.6
1.0
5205AZZ
20600
14300
8000
0.19
5206ZZ
30
62
23.8
1.0
5206ZZ
25900
18700
8000
0.29
5206AZZ
30
62
23.8
1.0
5206AZZ
24400
17700
7000
0.29
5207ZZ
35
72
27.0
1.1
5207ZZ
35000
25900
7000
0.43
5207AZZ
35
72
27.0
1.1
5207AZZ
33000
24500
6000
0.43
5208ZZ
40
80
30.2
1.1
5208ZZ
40000
30500
6000
0.57
5208AZZ
40
80
30.2
1.1
5208AZZ
37500
28700
5300
0.57
5209ZZ
45
85
30.2
1.1
5209ZZ
42500
34500
5500
0.62
5209AZZ
45
85
30.2
1.1
5209AZZ
40000
32500
5000
0.62
5210ZZ
50
90
30.2
1.1
5210ZZ
45000
39000
5000
0.67
5210AZZ
50
90
30.2
1.1
5210AZZ
42000
36500
4500
0.67
5211ZZ
55
100
33.3
1.5
5211ZZ
57500
50500
4500
0.96
5211AZZ
55
100
33.3
1.5
5211AZZ
54000
47500
4000
0.96
5212ZZ
60
110
36.5
1.5
5212ZZ
67000
57500
4300
1.36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성