MTU LR - Standard Style Retainer - Heavy Duty Ball Lock - Long Reach/Compact Unit - Blank Type
Moeller Precision Tool
True-Strip
Standard Heavy Duty Ball Lock
Powered by
CAD모델 선택
{moellerprecision/true_strip/standard_heavy_duty_ball_lock/mtu_lr_asmtab.prj},{NB=MTU 16-90/SB/LR},{SIZE=M - Metric},{P=U - Blank},{PSD=16},{PL=90},{PS=B},{LR=LR - Long Reach},{C=58.7},{D=38.7},{E=40.0},{F=27.0},{G=31.8},{H2=37.74},{PPATH=../parts/mtu_lr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
P
Punch - Ball Lock
ⁿ/ₐ
PSD
Punch Shank Dia.
[mm]
LR
Long Reach
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
E Body Diameter
[mm]
F
F Bronze Diameter
[mm]
G
[mm]
H2
H-2
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
LMT
Long Reach/Compact Max Travel from K-Dim. (Blue)
[mm]
LMTR
Long Reach/Compact Max Travel from K-Dim. (Red)
[mm]
MTU 10-90/SB/LR
MTU 10-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
10
LR - Long Reach
47.4
33.9
27.0
15.0
26.9
37.74
55.7
55.1
8.3
6.3
MTU 13-90/SB/LR
MTU 13-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
13
LR - Long Reach
54.1
37.5
33.3
20.0
30.0
37.74
55.7
55.1
8.0
6.5
MTU 16-90/SB/LR
MTU 16-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
16
LR - Long Reach
58.7
38.7
40.0
27.0
31.8
37.74
55.7
55.1
9.4
7.4
MTU 20-90/SB/LR
MTU 20-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
20
LR - Long Reach
65.4
42.4
46.1
33.0
33.5
37.74
55.7
55.1
9.1
7.4
MTU 25-90/SB/LR
MTU 25-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
25
LR - Long Reach
74.9
47.1
55.6
42.5
40.6
37.74
55.7
55.1
10.1
8.4
MTU 32-90/SB/LR
MTU 32-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
32
LR - Long Reach
78.9
47.1
63.5
50.6
40.6
37.74
55.7
55.1
9.7
7.6
MTU 40-90/SB/LR
MTU 40-90/SB/LR
M - Metric
U - Blank
40
LR - Long Reach
90.8
54.5
72.5
59.7
44.0
37.74
55.7
55.1
8.4
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성