您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SHSBBN, SHSBMN, SHSBAN, SHSBSN - 导向轴支座 - 底座安装型(机械加工件) - 加厚开口型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shsbbn_asmtab.prj},{NB=SHSBBN16-25},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{H=25},{L=25},{T=20},{L1=14},{E=13},{M=M6 Through},{M1=M6},{THMD=6},{DEP=0},{DD=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{HM=15.000},{H0=20},{PPATH=shsbbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSBBN8-15
SHSBBN8-15
1个内六角螺栓
8
22
34
18
12
11
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SHSBBN10-20
SHSBBN10-20
1个内六角螺栓
10
22
39
18
12
11
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SHSBBN12-20
SHSBBN12-20
1个内六角螺栓
12
22
38
18
12
11
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SHSBBN15-25
SHSBBN15-25
1个内六角螺栓
15
25
45
20
14
13
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SHSBBN16-25
SHSBBN16-25
1个内六角螺栓
16
25
45
20
14
13
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SHSBBN20-25
SHSBBN20-25
1个内六角螺栓
20
32
51
25
18
17
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SHSBBN25-30
SHSBBN25-30
1个内六角螺栓
25
38
58
30
24
19
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SHSBBN30-30
SHSBBN30-30
2个内六角螺栓
30
50
63
35
32
24
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SHSBBN35-40
SHSBBN35-40
2个内六角螺栓
35
50
76
35
32
27
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SHSBBN40-40
SHSBBN40-40
2个内六角螺栓
40
50
78
40
32
29
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SHSBBN50-40
SHSBBN50-40
2个内六角螺栓
50
60
89
46
40
37
M12 Depth24
M8
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表