Modèle A9-BD-T5 - Barreau denté profil T5 - DIN 7721-2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-T5-28-160},{REF=A9-BD-T5-28-160},{DENTS=28},{D1=43.75},{L1=160},{L2=160},{POIDS=0.60},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=T 5 28},{CNSORDERNO=35000028},{N=210},{WEB=WWW},{Z=28.000},{DE=43.750},{L=160.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-10-140
10
15.05
140
140
0.06
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-11-140
11
16.65
140
140
0.07
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-12-140
12
18.25
140
140
0.09
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-13-140
13
19.85
140
140
0.10
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-14-140
14
21.45
140
140
0.12
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-15-140
15
23.05
140
140
0.14
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-16-140
16
24.60
140
140
0.16
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-17-140
17
26.20
140
140
0.19
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-18-140
18
27.80
140
140
0.21
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-19-140
19
29.40
140
140
0.24
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-20-160
20
31.00
160
160
0.31
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-21-160
21
32.70
160
160
0.33
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-22-160
22
34.25
160
160
0.36
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-23-160
23
35.85
160
160
0.39
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-24-160
24
37.40
160
160
0.43
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-25-160
25
38.95
160
160
0.47
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-26-160
26
40.60
160
160
0.51
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-27-160
27
42.20
160
160
0.55
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-28-160
28
43.75
160
160
0.60
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-29-160
29
45.35
160
160
0.65
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-30-160
30
46.95
160
160
0.70
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-32-160
32
50.10
160
160
0.80
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-34-160
34
53.25
160
160
0.91
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-35-160
35
54.85
160
160
0.98
Michaud chailly A9-BD-T5-...
A9-BD-T5-36-160
36
56.45
160
160
1.02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성