Modèle F3-10 - Segment d'arrêt pour arbre (série légère)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_10.prj},{NB=michaud_chailly_F3-10-42},{REF=F3-10-42},{D1=42},{D2=40.5},{D3=39.8},{L1=1.5},{H1=2.30},{V=7000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_10.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
V
Vitesse
[min-1]
Michaud Chailly F3-10-4
F3-10-4
4
3.8
3.7
0.5
0.80
275000
Michaud Chailly F3-10-5
F3-10-5
5
4.8
4.7
0.5
1.00
192000
Michaud Chailly F3-10-6
F3-10-6
6
5.7
5.6
0.7
1.10
141000
Michaud Chailly F3-10-7
F3-10-7
7
6.7
6.5
0.7
1.20
134000
Michaud Chailly F3-10-8
F3-10-8
8
7.6
7.4
1.0
1.30
108000
Michaud Chailly F3-10-9
F3-10-9
9
8.6
8.4
1.0
1.30
80000
Michaud Chailly F3-10-10
F3-10-10
10
9.6
9.4
1.0
1.30
68000
Michaud Chailly F3-10-11
F3-10-11
11
10.5
10.2
1.0
1.30
64000
Michaud Chailly F3-10-12
F3-10-12
12
11.5
11.2
1.0
1.30
53000
Michaud Chailly F3-10-14
F3-10-14
14
13.5
13.1
1.2
1.50
45000
Michaud Chailly F3-10-15
F3-10-15
15
14.4
14.0
1.2
1.75
44000
Michaud Chailly F3-10-16
F3-10-16
16
15.4
15.0
1.2
1.75
38000
Michaud Chailly F3-10-17
F3-10-17
17
16.4
16.0
1.2
1.75
34000
Michaud Chailly F3-10-18
F3-10-18
18
17.4
17.0
1.2
1.75
30000
Michaud Chailly F3-10-19
F3-10-19
19
18.4
17.9
1.2
1.75
29000
Michaud Chailly F3-10-20
F3-10-20
20
19.2
18.7
1.2
1.75
26000
Michaud Chailly F3-10-21
F3-10-21
21
20.2
19.7
1.2
1.75
23000
Michaud Chailly F3-10-22
F3-10-22
22
21.2
20.7
1.2
1.75
21000
Michaud Chailly F3-10-24
F3-10-24
24
23.0
22.5
1.2
1.75
18000
Michaud Chailly F3-10-25
F3-10-25
25
24.0
23.5
1.2
1.75
16000
Michaud Chailly F3-10-26
F3-10-26
26
25.0
24.5
1.2
1.75
15000
Michaud Chailly F3-10-28
F3-10-28
28
27.0
26.5
1.5
2.30
15000
Michaud Chailly F3-10-29
F3-10-29
29
28.0
27.5
1.5
2.30
14000
Michaud Chailly F3-10-30
F3-10-30
30
29.0
28.5
1.5
2.30
13000
Michaud Chailly F3-10-32
F3-10-32
32
30.8
30.2
1.5
2.30
13000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성