Modèle F2-204 - Bague d'arrêt DIN 703 - Acier galvanisé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
arret
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_204.prj},{NB=michaud_chailly_F2-204-50},{ARTNR=62388250},{AUSF=Stahl verzinkt},{PDF=PDF Katalogseite},{D2=90.000},{B=28.000},{GE=M12},{GEW=96.300},{G=12.000},{REF=F2-204-50},{D1=50},{D3=90},{H2=28},{VIS=M12},{POIDS=0.96},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{PPATH=f2_204/f2_204_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
VIS
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F2-204-20
F2-204-20
20
40
20
M8
0.15
Michaud Chailly F2-204-25
F2-204-25
25
56
22
M10
0.34
Michaud Chailly F2-204-30
F2-204-30
30
63
22
M10
0.42
Michaud Chailly F2-204-35
F2-204-35
35
70
22
M10
0.50
Michaud Chailly F2-204-40
F2-204-40
40
80
28
M12
0.83
Michaud Chailly F2-204-45
F2-204-45
45
80
28
M12
0.75
Michaud Chailly F2-204-50
F2-204-50
50
90
28
M12
0.96
Michaud Chailly F2-204-55
F2-204-55
55
90
28
M12
0.87
Michaud Chailly F2-204-60
F2-204-60
60
100
28
M12
1.10
Michaud Chailly F2-204-65
F2-204-65
65
100
28
M12
1.00
Michaud Chailly F2-204-70
F2-204-70
70
110
32
M16
1.41
Michaud Chailly F2-204-75
F2-204-75
75
110
32
M16
1.30
Michaud Chailly F2-204-80
F2-204-80
80
125
32
M16
1.81
Michaud Chailly F2-204-85
F2-204-85
85
125
32
M16
1.65
Michaud Chailly F2-204-90
F2-204-90
90
125
32
M16
1.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성