您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1-MN-B15-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽15mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块1,0
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1/m1_zb-15mm_mn.prj},{NB=21411042},{ARTNR=21411042},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1},{Z=42},{B=15},{DA=44},{D=42},{NL=10},{ND=30},{BH7=10},{MD=4.59},{GEW=200},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
21411011
21411011
Stal
钢C45
1
11
15
13
11
10
9
5
0.30
12
84839089
21411012
21411012
Stal
钢C45
1
12
15
14
12
10
9
6
0.35
13
84839089
21411013
21411013
Stal
钢C45
1
13
15
15
13
10
10
6
0.40
16
84839089
21411014
21411014
Stal
钢C45
1
14
15
16
14
10
11
6
0.45
20
84839089
21411015
21411015
Stal
钢C45
1
15
15
17
15
10
12
6
0.49
24
84839089
21411016
21411016
Stal
钢C45
1
16
15
18
16
10
13
6
0.53
28
84839089
21411017
21411017
Stal
钢C45
1
17
15
19
17
10
14
6
0.55
33
84839089
21411018
21411018
Stal
钢C45
1
18
15
20
18
10
15
8
0.62
33
84839089
21411019
21411019
Stal
钢C45
1
19
15
21
19
10
15
8
0.72
37
84839089
21411020
21411020
Stal
钢C45
1
20
15
22
20
10
16
8
0.81
42
84839089
21411021
21411021
Stal
钢C45
1
21
15
23
21
10
16
8
0.91
46
84839089
21411022
21411022
Stal
钢C45
1
22
15
24
22
10
16
8
1.01
50
84839089
21411023
21411023
Stal
钢C45
1
23
15
25
23
10
18
8
1.12
58
84839089
21411024
21411024
Stal
钢C45
1
24
15
26
24
10
20
10
1.25
61
84839089
21411025
21411025
Stal
钢C45
1
25
15
27
25
10
20
10
1.36
66
84839089
21411026
21411026
Stal
钢C45
1
26
15
28
26
10
20
10
1.50
70
84839089
21411027
21411027
Stal
钢C45
1
27
15
29
27
10
20
10
1.64
75
84839089
21411028
21411028
Stal
钢C45
1
28
15
30
28
10
20
10
1.77
80
84839089
21411029
21411029
Stal
钢C45
1
29
15
31
29
10
20
10
1.95
85
84839089
21411030
21411030
Stal
钢C45
1
30
15
32
30
10
20
10
2.09
90
84839089
21411031
21411031
Stal
钢C45
1
31
15
33
31
10
25
10
2.24
110
84839089
21411032
21411032
Stal
钢C45
1
32
15
34
32
10
25
10
2.43
115
84839089
21411033
21411033
Stal
钢C45
1
33
15
35
33
10
25
10
2.62
120
84839089
21411034
21411034
Stal
钢C45
1
34
15
36
34
10
25
10
2.79
130
84839089
21411035
21411035
Stal
钢C45
1
35
15
37
35
10
25
10
2.99
135
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M1-ON-B15-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B10-C45 - 由C45钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-B15-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模块1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MS58 - 黄铜正齿轮MS58,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
25.04.2024
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,齿区感应淬火,齿侧研磨。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZST-M1-M6-C45-BR-ECO - C45钢架,模块1至6,经济系列
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-POM-SW - 黑色POM正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽15mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B6.5-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽6.5mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1-MN-B15-RF - 不锈钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽15毫米
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M1.5-MN-B15-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数1.5,齿宽15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-MN-B20-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
26.04.2024
Ground Spur Gears (SSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表