피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RB-817-RF - Indexing Plungers 817, Stainless, Version B, BK, C, CK, G and GK
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rastbo_817_rf_f_b_bk_c_ck_g_gk.prj},{NB=66699710},{ARTNR=66699710},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Raststift: Edelstahl 1.4305 (V2A), chemisch vernickelt, Bedienknopf: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt},{AUSF=Form C: mit Rastkerbe, mit Knopf, ohne Kontermutter},{D1=10},{L1=12},{D2=M16 x 1.5},{D3=28},{D4=0},{D5=0},{L2=58.0},{L3=26},{L4=8},{L5=0.0},{L6=0.0},{SW=17},{FDA=9.5},{FDE=38},{GEW=69.6},{PPATH=rastbolzen817_rf_sbl.prj},{CTN=73182900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.02 / -0.04
[mm]
L1
l1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
L6
l6
[mm]
SW
[mm]
FDA
Spring Load* - Initial / Statistical average
[N]
FDE
Spring Load* - End / Statistical average
[N]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
66699684
66699684
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
4
4
M8 x 1
16
0
0
35.0
16
5
0.0
0.0
10
4.0
12
11.0
73182900
66699685
66699685
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
5
5
M10 x 1
19
0
0
40.0
18
6
0.0
0.0
12
5.0
15
18.0
73182900
66699686
66699686
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
6
6
M12 x 1.5
23
0
0
48.0
22
6
0.0
0.0
14
6.0
19
29.0
73182900
66699687
66699687
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
8
8
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
8.5
26
63.0
73182900
66699690
66699690
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
10
12
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
9.5
38
64.0
73182900
66699694
66699694
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
4
4
M8 x 1
16
0
0
35.0
16
5
0.0
0.0
10
4.0
12
13.8
73182900
66699695
66699695
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
5
5
M10 x 1
19
0
0
40.0
18
6
0.0
0.0
12
5.0
15
25.0
73182900
66699696
66699696
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
6
6
M12 x 1.5
23
0
0
48.0
22
6
0.0
0.0
14
6.0
19
39.0
73182900
66699698
66699698
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
8
8
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
8.5
26
83.0
73182900
66699700
66699700
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version B: without notch...
10
12
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
9.5
38
79.8
73182900
66699704
66699704
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version C: with notched ...
4
4
M8 x 1
16
0
0
35.0
16
5
0.0
0.0
10
4.0
12
13.0
73182900
66699705
66699705
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version C: with notched ...
5
5
M10 x 1
19
0
0
40.0
18
6
0.0
0.0
12
5.0
15
21.0
73182900
66699706
66699706
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version C: with notched ...
6
6
M12 x 1.5
23
0
0
48.0
22
6
0.0
0.0
14
6.0
19
33.0
73182900
66699708
66699708
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version C: with notched ...
8
8
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
8.5
26
66.5
73182900
66699710
66699710
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version C: with notched ...
10
12
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
9.5
38
69.6
73182900
66699714
66699714
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version CK: with notched...
4
4
M8 x 1
16
0
0
35.0
16
5
0.0
0.0
10
4.0
12
15.8
73182900
66699715
66699715
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version CK: with notched...
5
5
M10 x 1
19
0
0
40.0
18
6
0.0
0.0
12
5.0
15
28.0
73182900
66699716
66699716
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version CK: with notched...
6
6
M12 x 1.5
23
0
0
48.0
22
6
0.0
0.0
14
6.0
19
43.0
73182900
66699718
66699718
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version CK: with notched...
8
8
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
8.5
26
86.5
73182900
66699720
66699720
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
Version CK: with notched...
10
12
M16 x 1.5
28
0
0
58.0
26
8
0.0
0.0
17
9.5
38
85.0
73182900
66699734
66699734
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
Version G: with threaded ...
4
4
M8 x 1
16
M3
7
28.0
16
5
4.5
2.5
10
4.0
12
9.8
73182900
66699735
66699735
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
Version G: with threaded ...
5
5
M10 x 1
19
M4
8
32.5
18
6
5.5
3.0
12
5.0
15
15.8
73182900
66699736
66699736
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
Version G: with threaded ...
6
6
M12 x 1.5
23
M5
9
38.5
22
6
7.0
3.5
14
6.0
19
25.3
73182900
66699738
66699738
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
Version G: with threaded ...
8
8
M16 x 1.5
28
M6
10
46.5
26
8
8.5
4.0
17
8.5
26
53.9
73182900
66699740
66699740
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
Version G: with threaded ...
10
12
M16 x 1.5
28
M6
10
46.5
26
8
8.5
4.0
17
9.5
38
55.6
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-RR-612-AN-AKN-RF - Cam-Action Indexing Plungers 612 Stainless Steel, Ve...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-417-MRSP-C - Indexing Plungers 417, with Rest Position, Type C
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-417-ORSP-A-B - Indexing Plungers 417, without Rest Position, Type A ...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-817-STBR - Indexing Plungers 817, Steel, black oxide finish, Version...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-717-MRSP-C-CK-RF - Indexing Plungers 717, with Rest Position, Stainless
MÄDLER
26.04.2024
MAE-717-ORSP-A-AK-RF - Indexing Plungers 717, without Rest Position, Stainl...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GMASP-MGS-AG-RF - Rubber-Metal Bump Stops MGS with Threaded Stud, Natur...
MÄDLER
26.04.2024
GN 617 - Stainless Steel-Indexing plungers without rest position, Type AKN,...
Ganter
19.06.2024
MAE-717-MRSP-C-CK-STVZ - Indexing Plungers 717, Steel Zinc-Plated, with Res...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 172-A - Cylindrical Flanged Drill Bushes DIn 172
MÄDLER
26.04.2024
MAE-VKH-300.5-IS-N-RF - Adjustable Clamping Levers 300.5, Version IS-N with...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-VKH-300.5-IS-G-RF - Adjustable Clamping Levers 300.5, Version IS-G with...
MÄDLER
26.04.2024
V.2HM - HEXAGON THIN FULL NUTS HM Din 493 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or I...
FG INOX
25.04.2023
DIN103-SKM-1GG-RH-ST/RF - Hexagonal Nuts with Metric ISO-Trapezoidal Thread...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성