피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
CE-11 - Centreur cylindrique acier
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/ce_11.prj},{NB=lypsis_ce11_0107440},{CODE=0107440},{P=20},{F=14},{M1=10},{D=14},{L=64},{LF=31},{LM=31},{M=M8},{A=20},{AK6=20.002},{AE7=19.902},{B=11.000},{C=0.500},{D1=14.000},{E=8.500},{F1=10.260},{G=14.000},{H=15.070},{I=10.000},{J=20.000},{K=26.000},{MX=8},{N=12.000},{O=0.500},{P1=9.000},{Q=3.000},{R=1.000},{PPATH=ce_11/ce_11_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code article
ⁿ/ₐ
P
[mm]
F
[mm]
M1
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LM
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
AK6
[mm]
AE7
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
MX
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Lypsis - CE-11 - 0107438
0107438
12
8
5
8
40
19
19
M4
12
12.001
11.923
6.000
0.500
8.000
5.000
5.600
8.000
9.070
5.000
12.000
16.000
4
7.000
0.500
4.500
2.000
1.000
Lypsis - CE-11 - 0107439
0107439
13
10
8
11
50
24
24
M5
16
16.001
15.923
8.000
0.500
10.000
6.200
8.960
11.000
12.070
8.000
13.000
17.000
5
9.000
0.500
5.500
3.000
1.000
Lypsis - CE-11 - 0107440
0107440
20
14
10
14
64
31
31
M8
20
20.002
19.902
11.000
0.500
14.000
8.500
10.260
14.000
15.070
10.000
20.000
26.000
8
12.000
0.500
9.000
3.000
1.000
Lypsis - CE-11 - 0107441
0107441
20
15
12
18
64
31
31
M8
25
25.002
24.902
10.000
0.500
15.000
10.500
14.000
18.000
19.070
12.000
20.000
26.000
8
13.000
0.500
10.000
3.000
1.000
Lypsis - CE-11 - 0107442
0107442
24
21
15
24
80
39
39
M10
32
32.002
31.881
12.000
0.500
21.000
14.000
18.660
24.000
25.070
15.000
24.000
30.000
10
18.000
1.000
11.000
5.000
2.000
Lypsis - CE-11 - 0107443
0107443
24
26
20
30
100
49
49
M10
40
40.002
39.881
12.000
0.500
26.000
17.000
24.260
30.000
31.070
20.000
24.000
30.000
10
18.000
1.000
12.000
5.000
2.000
Lypsis - CE-11 - 0107444
0107444
24
26
20
40
100
49
49
M12
50
50.002
49.854
14.000
0.500
26.000
27.000
24.260
40.000
41.070
20.000
24.000
30.000
12
20.000
1.000
14.000
5.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE-01 - Plot cylindrique fixation double, acier
LYPSIS
12.10.2022
TPCAT - Goupille conique, ensembles de blocs de positionnement
Misumi
30.06.2021
RC-04 - Rondelle cylindrique épaulée droite trou conique, acier [TCHC]
LYPSIS
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성