품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1657 - Position indicator, plastic, electronic IO link interface
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/21924.prj},{NB=K1657.1650},{B=50.3},{H=68.4},{L=48},{GEW=0.2162},{EAN=4059245518975},{BESTKIPPUSA=K1657.1650},{AUSF2=mit Hohlwelle},{FORM=A},{MATERIAL=Edelstahl},{D=20},{SA=IP65},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{ZGT5=Kontaktbereich},{ZGT6=Erdungsanschluss für Flachstecker 6.3 oder Kabelschuh},{ZGT7=IO-Link M8 Stecker (Stiftkontakt) Anschlussgewinde Metall},{ZGT8=Sensor },{ZGT1=Drehmomentabstützung},{ZGT2=Gewindestift M3 (2x120°)},{ZGT4=2x M5/7 tief},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF2
Version 2
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
SA
Safety rating
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1657.1530
K1657.1530
with hollow shaft
A
Stainless steel
50.3
20
68.4
48
IP53
0.2162
Yes
4059245518968
31.12.2099
98% availability of produ...
K1657.1650
K1657.1650
with hollow shaft
A
Stainless steel
50.3
20
68.4
48
IP65
0.2162
Yes
4059245518975
31.12.2099
98% availability of produ...
K1657.1531
K1657.1531
with magnetic probe
B
-
50.3
-
68.4
48
IP53
0.2162
Yes
4059245518982
31.12.2099
98% availability of produ...
K1657.1651
K1657.1651
with magnetic probe
B
-
50.3
-
68.4
48
IP65
0.2162
Yes
4059245518999
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성