您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP USA
Rubber Buffers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/gummi_metall_puffer/26106.prj},{NB=K0571.02503055},{BESTKIPPUSA=K0571.02503055},{MATERIAL=Stahl},{D=25},{H=30},{G=M6},{L=18},{BELASTUNG=316},{FEDERSTK=79},{GEW=0.0247},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245178421},{NDM=6.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0571.00800855
K0571.00800855
Steel
8
8
M3
6
40
40
0.0009
Yes
4059245178193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01001055
K0571.01001055
Steel
10
10
M4
10
35
35
0.0020
Yes
4059245178216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01001555
K0571.01001555
Steel
10
15
M4
10
40
26
0.0024
Yes
4059245178230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01500655
K0571.01500655
Steel
15
6
M4
10
88
175
0.0032
Yes
4059245178247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01500855
K0571.01500855
Steel
15
8
M4
10
187
187
0.0036
Yes
4059245178254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01501055
K0571.01501055
Steel
15
10
M4
10
100
100
0.0040
Yes
4059245178261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01501555
K0571.01501555
Steel
15
15
M4
10
100
50
0.0049
Yes
4059245178278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02000555
K0571.02000555
Steel
20
5
M6
18
95
135
0.0075
Yes
4059245178292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02000855
K0571.02000855
Steel
20
8
M6
18
250
250
0.0097
Yes
4059245178308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02001055
K0571.02001055
Steel
20
10
M6
18
240
240
0.0093
Yes
4059245178315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02001555
K0571.02001555
Steel
20
15
M6
18
220
110
0.0114
Yes
4059245178322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02002055
K0571.02002055
Steel
20
20
M6
18
225
75
0.0142
Yes
4059245178346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02002555
K0571.02002555
Steel
20
25
M6
18
227,5
65
0.0140
Yes
4059245178353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02500855
K0571.02500855
Steel
25
8
M6
18
850
850
0.0137
Yes
4059245178360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02501055
K0571.02501055
Steel
25
10
M6
18
400
400
0.0147
Yes
4059245178377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02501555
K0571.02501555
Steel
25
15
M6
18
420
210
0.0168
Yes
4059245178384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02502055
K0571.02502055
Steel
25
20
M6
18
420
140
0.0201
Yes
4059245178391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02502555
K0571.02502555
Steel
25
25
M6
18
350
100
0.0226
Yes
4059245178414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02503055
K0571.02503055
Steel
25
30
M6
18
316
79
0.0247
Yes
4059245178421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03001555
K0571.03001555
Steel
30
15
M8
23
540
270
0.0297
Yes
4059245178438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03002055
K0571.03002055
Steel
30
20
M8
23
714
238
0.0341
Yes
4059245178445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03002555
K0571.03002555
Steel
30
25
M8
23
535,5
153
0.0380
Yes
4059245178452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03003055
K0571.03003055
Steel
30
30
M8
23
508
127
0.0403
Yes
4059245178469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03004055
K0571.03004055
Steel
30
40
M8
23
528
88
0.0500
Yes
4059245178483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.04001555
K0571.04001555
Steel
40
15
M8
23
1420
710
0.0462
Yes
4059245178490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表