您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1876 - 不锈钢板制成的手轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06289-12.prj},{NB=K1876.0200X18},{D1=200},{D3=40},{L1=22},{L2=24},{L3=46},{S=2.0},{SPEICHEN=4},{GEW=0.7990},{EAN=4059245816323},{XA=10.00},{XB=15.16},{XC=150.00},{XD=17.00},{XE=22.00},{XF=30.00},{XG=55.20},{XH=3.00},{XI=14.00},{XJ=8.00},{XK=18.00},{XL=10.00},{XM=178.00},{XN=1.73},{XO=2.00},{XP=10.00},{XQ=55.00},{XR=5.20},{XS=3.00},{XT=2.30},{XU=6.00},{XV=5.000},{BESTKIPP=K1876.0200X18},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{FORMT=4-Speichen},{D2=18H9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XW=±0,3},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
S
厚度
[mm]
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1876.0125X12
K1876.0125X12
不锈钢
A
3-Speichen
125
12H9
30
18
18
29
1.5
3
0.2860
Yes
84879000
4059245816286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0125X14
K1876.0125X14
不锈钢
A
3-Speichen
125
14H9
30
18
18
29
1.5
3
0.2860
Yes
84879000
4059245816293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0160X14
K1876.0160X14
不锈钢
B
4-Speichen
160
14H9
30
22
20
37
1.5
4
0.4330
Yes
84879000
4059245816309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0160X16
K1876.0160X16
不锈钢
B
4-Speichen
160
16H9
30
22
20
37
1.5
4
0.4330
Yes
84879000
4059245816316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0200X18
K1876.0200X18
不锈钢
B
4-Speichen
200
18H9
40
22
24
46
2.0
4
0.7990
Yes
84879000
4059245816323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0200X22
K1876.0200X22
不锈钢
B
4-Speichen
200
22H9
40
22
24
46
2.0
4
0.7990
Yes
84879000
4059245816330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0250X22
K1876.0250X22
不锈钢
C
5-Speichen
250
22H9
45
30
28
52
2.5
5
1.5000
Yes
84879000
4059245816347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0250X26
K1876.0250X26
不锈钢
C
5-Speichen
250
26H9
45
30
28
52
2.5
5
1.5000
Yes
84879000
4059245816354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0315X26
K1876.0315X26
不锈钢
C
5-Speichen
315
26H9
55
35
33
64
2.5
5
2.4000
Yes
84879000
4059245816361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0315X30
K1876.0315X30
不锈钢
C
5-Speichen
315
30H9
55
35
33
64
2.5
5
2.4000
Yes
84879000
4059245816378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1876.0400X30
K1876.0400X30
不锈钢
C
5-Speichen
400
30H9
65
40
38
82
3.0
5
4.2000
Yes
84879000
4059245816385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1208 - 手轮 DIN 950,不锈钢制
KIPP
27.05.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
7800 - Handwheel
HAWLE
23.02.2024
21962 - 手轮的位置指示器,以模拟数字方式显示
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表