您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0164 - 手轮盘,带转动手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06287_asmtab.prj},{NB=K0164.1160X18},{BESTKIPP=K0164.1160X18},{MATERIAL=Stahl},{FORM=E},{AUSF=mit Passbohrung},{GR=4},{D1=160},{D2=18 H8},{D3=33},{D4=30},{D6=128},{D7=M 8},{D8=43},{H=0},{H1=12},{H2=8},{L1=41.3},{L2=30.1},{L3=57},{L4=82.2},{GEW=0.8277},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245070213},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2.0},{D15X=18.000},{TYP1=1},{TYP2=1},{PPATH=06287_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
孔
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D6
间距
[mm]
D7
螺纹
[mm]
D8
直径
[mm]
H
孔深
[mm]
H1
深度
[mm]
H2
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
宽度
[mm]
L4
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0164.0100X06
K0164.0100X06
D
vorgebohrt
1
100
6
22
20
79
M 6
29
12
9
8
29.5
19.0
39
54.7
0.2531
Yes
39269099
4059245070138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.0125X08
K0164.0125X08
D
vorgebohrt
2
125
8
26
21
101
M 6
34
15
9
8
34.0
24.0
46
54.7
0.4223
Yes
39269099
4059245070145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.0140X08
K0164.0140X08
D
vorgebohrt
3
140
8
30
25
110
M 8
39
16
12
8
38.5
27.0
52
82.2
0.6821
Yes
39269099
4059245070152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.0160X10
K0164.0160X10
D
vorgebohrt
4
160
10
33
30
128
M 8
43
20
12
8
41.3
30.1
57
82.2
0.8936
Yes
39269099
4059245070169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.1100X10
K0164.1100X10
E
mit Passbohrung
1
100
10 H8
22
20
79
M 6
29
0
9
8
29.5
19.0
39
54.7
0.2419
Yes
39269099
4059245070176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.1125X12
K0164.1125X12
E
mit Passbohrung
2
125
12 H8
26
21
101
M 6
34
0
9
8
34.0
24.0
46
54.7
0.3840
Yes
39269099
4059245070183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.1140X14
K0164.1140X14
E
mit Passbohrung
3
140
14 H8
30
25
110
M 8
39
0
12
8
38.5
27.0
52
82.2
0.6557
Yes
39269099
4059245070190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.1160X16
K0164.1160X16
E
mit Passbohrung
4
160
16 H8
33
30
128
M 8
43
0
12
8
41.3
30.1
57
82.2
0.8437
Yes
39269099
4059245070206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.1160X18
K0164.1160X18
E
mit Passbohrung
4
160
18 H8
33
30
128
M 8
43
0
12
8
41.3
30.1
57
82.2
0.8277
Yes
39269099
4059245070213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.2100X06
K0164.2100X06
D
vorgebohrt
1
100
6
22
20
79
M 6
29
12
9
8
29.5
19.0
39
54.7
0.2560
Yes
39269099
4059245070220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.2125X08
K0164.2125X08
D
vorgebohrt
2
125
8
26
21
101
M 6
34
15
9
8
34.0
24.0
46
54.7
0.4106
Yes
39269099
4059245070237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.2140X08
K0164.2140X08
D
vorgebohrt
3
140
8
30
25
110
M 8
39
16
12
8
38.5
27.0
52
82.2
0.0123
Yes
39269099
4059245070244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.2160X10
K0164.2160X10
D
vorgebohrt
4
160
10
33
30
128
M 8
43
20
12
8
41.3
30.1
57
82.2
0.9043
Yes
39269099
4059245070251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.3100X10
K0164.3100X10
E
mit Passbohrung
1
100
10 H7
22
20
79
M 6
29
0
9
8
29.5
19.0
39
54.7
0.2430
Yes
39269099
4059245070268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.3125X12
K0164.3125X12
E
mit Passbohrung
2
125
12 H7
26
21
101
M 6
34
0
9
8
34.0
24.0
46
54.7
0.3896
Yes
39269099
4059245070275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.3140X14
K0164.3140X14
E
mit Passbohrung
3
140
14 H7
30
25
110
M 8
39
0
12
8
38.5
27.0
52
82.2
0.6436
Yes
39269099
4059245070282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.3160X16
K0164.3160X16
E
mit Passbohrung
4
160
16 H7
33
30
128
M 8
43
0
12
8
41.3
30.1
57
82.2
0.8481
Yes
39269099
4059245070299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0164.3160X18
K0164.3160X18
E
mit Passbohrung
4
160
18 H7
33
30
128
M 8
43
0
12
8
41.3
30.1
57
82.2
0.8360
Yes
39269099
4059245070305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0636 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
27.05.2024
K0165 - 手轮盘,无手柄
KIPP
27.05.2024
K0251 - 蘑菇头把手,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0147 - 十字把手 DIN 6335,灰口铸铁制
KIPP
27.05.2024
K0245 - 锁紧柱塞,带五星把手
KIPP
11.06.2024
K0635 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
27.05.2024
K0927 - 摆动夹钳,微型,带凸轮手柄
KIPP
03.06.2024
K0526 - 旋转锁销,带 T 型把手
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
11.06.2024
K0161 - 铝制手轮盘
KIPP
27.05.2024
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
K0204 - 椭圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表