您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0639 - 凸轮旋柄柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
凸轮旋柄柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099_2_asmtab.prj},{NB=K0639.081220},{BESTKIPP=K0639.081220},{FORM=E},{AUSF=Griff unbeschichtet, glatte Hülse},{D=12},{D1=20},{L=70.0},{L1=50},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12},{F=3.0},{F1=20},{F2=60},{GEW=0.1554},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245018826},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03099_2_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0639.080410
K0639.080410
E
Griff unbeschichtet, glat...
4
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.0
6
14
0.0201
Yes
73181900
4059245018710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080510
K0639.080510
E
Griff unbeschichtet, glat...
5
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.3
6
14
0.0204
Yes
73181900
4059245018727
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080610
K0639.080610
E
Griff unbeschichtet, glat...
6
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.8
6
14
0.0206
Yes
73181900
4059245018741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080512
K0639.080512
E
Griff unbeschichtet, glat...
5
12
46.8
30
10.8
3.6
8
1.3
8
15
0.0338
Yes
73181900
4059245018734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080612
K0639.080612
E
Griff unbeschichtet, glat...
6
12
46.8
30
10.8
3.6
8
1.8
8
15
0.0340
Yes
73181900
4059245018758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080812
K0639.080812
E
Griff unbeschichtet, glat...
8
12
46.8
30
10.8
3.6
8
2.3
8
15
0.0352
Yes
73181900
4059245018772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080616
K0639.080616
E
Griff unbeschichtet, glat...
6
16
60.4
40
14.4
4.8
10
1.8
15
35
0.0793
Yes
73181900
4059245018765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080816
K0639.080816
E
Griff unbeschichtet, glat...
8
16
60.4
40
14.4
4.8
10
2.3
15
35
0.0804
Yes
73181900
4059245018789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.081016
K0639.081016
E
Griff unbeschichtet, glat...
10
16
60.4
40
14.4
4.8
10
2.8
15
35
0.0824
Yes
73181900
4059245018802
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.080820
K0639.080820
E
Griff unbeschichtet, glat...
8
20
70.0
50
18.0
6.0
12
2.3
20
60
0.1477
Yes
73181900
4059245018796
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.081020
K0639.081020
E
Griff unbeschichtet, glat...
10
20
70.0
50
18.0
6.0
12
2.8
20
60
0.1493
Yes
73181900
4059245018819
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.081220
K0639.081220
E
Griff unbeschichtet, glat...
12
20
70.0
50
18.0
6.0
12
3.0
20
60
0.1554
Yes
73181900
4059245018826
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090410
K0639.090410
F
Griff pulverbeschichtet, ...
4
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.0
6
14
0.0222
Yes
73181900
4059245018833
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090510
K0639.090510
F
Griff pulverbeschichtet, ...
5
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.3
6
14
0.0204
Yes
73181900
4059245018840
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090610
K0639.090610
F
Griff pulverbeschichtet, ...
6
10
38.0
25
9.0
3.0
6
1.8
6
14
0.0228
Yes
73181900
4059245018864
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090512
K0639.090512
F
Griff pulverbeschichtet, ...
5
12
46.8
30
10.8
3.6
8
1.3
8
15
0.0361
Yes
73181900
4059245018857
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090612
K0639.090612
F
Griff pulverbeschichtet, ...
6
12
46.8
30
10.8
3.6
8
1.8
8
15
0.0360
Yes
73181900
4059245018871
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090812
K0639.090812
F
Griff pulverbeschichtet, ...
8
12
46.8
30
10.8
3.6
8
2.3
8
15
0.0373
Yes
73181900
4059245018895
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090616
K0639.090616
F
Griff pulverbeschichtet, ...
6
16
60.4
40
14.4
4.8
10
1.8
15
35
0.0813
Yes
73181900
4059245018888
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090816
K0639.090816
F
Griff pulverbeschichtet, ...
8
16
60.4
40
14.4
4.8
10
2.3
15
35
0.0831
Yes
73181900
4059245018901
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.091016
K0639.091016
F
Griff pulverbeschichtet, ...
10
16
60.4
40
14.4
4.8
10
2.8
15
35
0.0860
Yes
73181900
4059245018925
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.090820
K0639.090820
F
Griff pulverbeschichtet, ...
8
20
70.0
50
18.0
6.0
12
2.3
20
60
0.1497
Yes
73181900
4059245018918
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.091020
K0639.091020
F
Griff pulverbeschichtet, ...
10
20
70.0
50
18.0
6.0
12
2.8
20
60
0.1522
Yes
73181900
4059245018932
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0639.091220
K0639.091220
F
Griff pulverbeschichtet, ...
12
20
70.0
50
18.0
6.0
12
3.0
20
60
0.1546
Yes
73181900
4059245018949
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0253 - 球形把手
KIPP
27.05.2024
K0313 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
KIPP
27.05.2024
K0640 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0312 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0348 - 凸轮旋柄柱塞
KIPP
11.06.2024
K0945 - 圆形夹头
KIPP
27.05.2024
K0745 - 微型推杆夹钳
KIPP
01.07.2024
K1051 - 活动铰链,B 型和 I 型
KIPP
28.06.2024
K0472 - 铝制十字管管接头
KIPP
01.07.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0116 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0366 - 快锁插销/T型把手
KIPP
27.05.2024
K1285 - 不锈钢凸轮旋柄柱塞带限位器
KIPP
27.05.2024
K1009 - UNILOCK 夹紧工作站
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表