您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0282 - 自适应球头支撑块
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
自适应球头端面, 压紧螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/02000.prj},{NB=K0282.403G(0)},{B=0},{D1=12},{D3=7.20},{D33=7.2},{D4=0.0},{L=11},{H=11},{L1=3.5},{T=3.5},{L2=0},{DK=10},{KUGEL=10},{SW=0},{GEW=0.0094},{EAN=4059245000104},{NDR=3},{STR=0.50},{TYP=3.000},{TYP1=1.000},{TAB=0},{XA=0.000},{XB=0.500},{XC=9.000},{XD=7.500},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BESTKIPP=K0282.403},{FORM=G},{AUSF=mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan},{D2=M 3},{AUFNAHME=Ø 12H7 x 6 min.},{BELASTUNG=10*},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
DK
顶珠 Ø
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
AUFNAHME
安装孔
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0282.108
K0282.108
C
带外螺纹,平头顶珠,平面
8
13
M 8
7.20
13
10
11
-
10
0.0142
Yes
84662080
4059245071548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.110
K0282.110
C
带外螺纹,平头顶珠,平面
10
20
M 10
10.50
18
16
17
-
25
0.0405
Yes
84662080
4059245071166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.112
K0282.112
C
带外螺纹,平头顶珠,平面
12
20
M 12
10.50
18
16
17
-
25
0.0447
Yes
84662080
4059245000029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.116
K0282.116
C
带外螺纹,平头顶珠,平面
16
30
M 16
20.00
27
25
27
-
90
0.1482
Yes
84662080
4059245000036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.120
K0282.120
C
带外螺纹,平头顶珠,平面
20
50
M 20
34.50
35
40
41
-
165
0.4874
Yes
84662080
4059245000043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.308
K0282.308
F
带外螺纹,平头顶珠,齿面
8
13
M 8
7.20
13
10
11
-
10
0.0129
Yes
84662080
4059245000050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.310
K0282.310
F
带外螺纹,平头顶珠,齿面
10
20
M 10
10.50
18
16
17
-
25
0.0391
Yes
84662080
4059245000067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.312
K0282.312
F
带外螺纹,平头顶珠,齿面
12
20
M 12
10.50
18
16
17
-
25
0.0430
Yes
84662080
4059245000074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.316
K0282.316
F
带外螺纹,平头顶珠,齿面
16
30
M 16
20.00
27
25
27
-
90
0.1458
Yes
84662080
4059245000081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.320
K0282.320
F
带外螺纹,平头顶珠,齿面
20
50
M 20
34.50
35
40
41
-
165
0.4788
Yes
84662080
4059245000098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.908
K0282.908
M
带外螺纹,扁平球体,齿面
8
13
M 8
7.70
13
10
11
-
10
0.0152
Yes
84662080
4059245000166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.910
K0282.910
M
带外螺纹,扁平球体,齿面
10
20
M 10
12.00
18
16
17
-
25
0.0492
Yes
84662080
4059245000173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.912
K0282.912
M
带外螺纹,扁平球体,齿面
12
20
M 12
12.00
18
16
17
-
25
0.0527
Yes
84662080
4059245000180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.403
K0282.403
G
压配,平头顶珠,平整
0
12
M 3
7.20
11
10
0
Ø 12H7 x 6 min.
10*
0.0094
Yes
84662080
4059245000104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.404
K0282.404
G
压配,平头顶珠,平整
0
18
M 4
10.50
17
16
0
Ø 18H7 x 8 min.
25*
0.0285
Yes
84662080
4059245000111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.405
K0282.405
G
压配,平头顶珠,平整
0
28
M 5
20.00
25
25
0
Ø 28H7 x 13 min.
90*
0.1047
Yes
84662080
4059245000128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.603
K0282.603
J
压配,平头顶珠,带齿面
0
12
M 3
7.20
11
10
0
Ø 12H7 x 6 min.
10*
0.0080
Yes
84662080
4059245000135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.604
K0282.604
J
压配,平头顶珠,带齿面
0
18
M 4
10.50
17
16
0
Ø 18H7 x 8 min.
25*
0.0281
Yes
84662080
4059245000142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.605
K0282.605
J
压配,平头顶珠,带齿面
0
28
M 5
20.00
25
25
0
Ø 28H7 x 13 min.
90*
0.1038
Yes
84662080
4059245000159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.208
K0282.208
D
带外螺纹,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
8
13
M 8
7.90
13
10
11
-
10
0.0118
Yes
84662080
4059245229857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.210
K0282.210
D
带外螺纹,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
10
20
M 10
12.70
18
16
17
-
25
0.0365
Yes
84662080
4059245229864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.212
K0282.212
D
带外螺纹,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
12
20
M 12
12.70
18
16
17
-
25
0.0402
Yes
84662080
4059245229871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.503
K0282.503
H
压配,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
0
12
M 3
7.90
11
10
0
Ø 12H7 x 6 min.
10
0.0069
Yes
84662080
4059245229888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.504
K0282.504
H
压配,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
0
18
M 4
12.70
17
16
0
Ø 18H7 x 8 min.
25
0.0255
Yes
84662080
4059245229895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0282.505
K0282.505
H
压配,平头顶珠,平整,带 POM 嵌入件
0
28
M 5
19.05
25
25
0
Ø 28H7 x 13 min.
90
0.0975
Yes
84662080
4059245229901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表