피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS 40 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_40_asmtab.prj},{NB=KBS40-65x95},{D=65},{DD=95},{T=3040},{L=34},{L1=20},{L2=24},{PW=190},{PN=130},{NSZ=16},{SZ=M8x22},{TASZ=35},{CNSMASSEXACT=0.70},{VERS=18},{NDM=8},{LX=22},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_40_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs40_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{PPATH=kbs_40/kbs_40_asmtpl.prj},{CNSSTDDTIME=from stock}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Inner Diameter
[mm]
DD
Outer Diameter
[mm]
T
Torque
[Nm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
PW
Surface Pressure on Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface Pressure on Hub
[N/mm^2]
NSZ
Piece
ⁿ/ₐ
SZ
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TASZ
Tightening Torque
[Nm]
CNSMASSEXACT
MASS
[kg]
KBS40-19x47
19
47
255
28
17
20
220
90
8
M6x18
14
0.20
KBS40-20x47
20
47
270
28
17
20
210
90
8
M6x18
14
0.20
KBS40-22x47
22
47
300
28
17
20
195
90
8
M6x18
14
0.20
KBS40-24x50
24
50
360
28
17
20
195
95
9
M6x18
14
0.23
KBS40-25x50
25
50
380
28
17
20
190
95
9
M6x18
14
0.21
KBS40-28x55
28
55
500
28
17
20
187
96
10
M6x18
14
0.25
KBS40-30x55
30
55
530
28
17
20
176
96
10
M6x18
14
0.26
KBS40-32x60
32
60
630
28
17
20
192
105
12
M6x18
14
0.27
KBS40-35x60
35
60
700
28
17
20
180
105
12
M6x18
14
0.28
KBS40-38x65
38
65
860
28
17
20
183
107
14
M6x18
14
0.30
KBS40-40x65
40
65
910
28
17
20
180
110
14
M6x18
14
0.30
KBS40-42x75
42
75
1500
34
20
24
226
125
12
M8x22
35
0.55
KBS40-45x75
45
75
1610
34
20
24
210
125
12
M8x22
35
0.56
KBS40-48x80
48
80
1700
34
20
24
196
115
12
M8x22
35
0.57
KBS40-50x80
50
80
1770
34
20
24
190
115
12
M8x22
35
0.58
KBS40-55x85
55
85
2270
34
20
24
200
130
14
M8x22
35
0.60
KBS40-60x90
60
90
2470
34
20
24
180
120
14
M8x22
35
0.65
KBS40-65x95
65
95
3040
34
20
24
190
130
16
M8x22
35
0.70
KBS40-70x110
70
110
4600
40
24
28
210
130
14
M10x25
70
1.25
KBS40-75x115
75
115
4900
40
24
28
195
125
14
M10x25
70
1.30
KBS40-80x120
80
120
5200
40
24
28
180
120
14
M10x25
70
1.35
KBS40-85x125
85
125
6300
40
24
28
195
130
16
M10x25
70
1.45
KBS40-90x130
90
130
6600
40
24
28
180
125
16
M10x25
70
1.53
KBS40-95x135
95
135
7900
40
24
28
195
135
18
M10x25
70
1.62
KBS40-100x145
100
145
9600
47
26
33
195
135
14
M12x30
125
2.10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBS 11 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBS 18 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE1 - Servo Insert Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE4 - Servo Insert Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB2H - Miniature Metal Bellows Coupling with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB3 - Miniature Metal Bellows Couplingwith expanding clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KBE3 - Servo Insert Coupling with Outer Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB5 - Bellows Coupling with Inner Conical Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4 - Bellows Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB8 - Bellows Coupling with Expanding Clamp
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4H - Bellows Coupling with Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB7 - Bellows Couplings for Flange Mounting
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB1 - Miniature Metal Bellows Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
KB4F - Bellows Couplings with Flange Adaptor
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성